Nuevo módulo de rodillos G20 ZPA: sistema de circuito intermedio inteligente para la tecnología de transportadores

2019-10-29

G20 ZPA Roller Module—Intelligent Buffer System for Conveyor Technology
Módulo inteligente G20 ZPA

A la hora de transportar mercancías pesadas o frágiles y en aplicaciones que impliquen tareas manuales, la acumulación de presión nula simplifica el trabajo en las cintas transportadoras. Los sistemas de transportadores con programación individual mantienen una distancia predefinida entre productos y envases individuales, al tiempo que evitan daños por colisiones indeseadas. ¿Cómo pueden incorporar una programación tan precisa las cintas transportadoras? Con el nuevo módulo de rodillos G20 ZPAde Pepperl+Fuchs, la velocidad de entrada de paquetes en una cinta transportadora podrá ajustarse para que coincida con la velocidad de salida de paquetes, de forma individual y sin perder tiempo con la programación. Este módulo recién desarrollado es especialmente rentable y funciona sin infraestructura de bus de campo, sistema de control, herramientas especiales ni cables adicionales. Obtenga más información sobre esta solución inteligente.


Intelligent Plug-and-Play Module

The G20 ZPA module is simple to integrate. Every module can be attached to a flat power cable via piercing technology. No special tools are required, and the module’s swivel mechanism makes repositioning easy. This allows for the construction of modular conveyor segments that are immediately operable once on-site. All of the necessary ports are built into the slim module, which can be easily attached to the mounting rail for clutter-free plant design.

Integrated logic enables fast commissioning and automated neighborhood detection, including control of the connected motors. There is no need for special devices or programming. Using three rotary selectors, users can determine speed and rotational direction and choose from one of seven operating modes. An optional ZPA analyzer tool can also be used for commissioning and diagnostics. It automatically generates a list of all devices and their settings.



El módulo G20 ZPA dirige los rodillos necesarios y pone todos los demás en "modo reposo".

Solución flexible y rentable para los sistemas de transportador

El nuevo módulo G20 ZPA solo dirige los rodillos si es necesario. En caso contrario, el módulo posiciona los rodillos en modo de reposo, lo que reduce significativamente los costes de energía. Al mismo tiempo, las cinco rampas de inicio y parada garantizan la aceleración y deceleración gradual de las cintas transportadoras, lo que ofrece una protección a largo plazo para los engranajes del rodillo. El módulo también ofrece una instalación flexible, puesto que el dispositivo funciona de forma independiente al bus de campo y permite la integración de hasta 256 módulos en serie.


Zero Pressure Accumulation in Material Handling

Highlights of the Intelligent G20 ZPA Module

  • G20 ZPA module for zero pressure accumulation in material handling
  • Integrated logic enables plug-and-play commissioning with no need for additional devices, control system, or programming
  • Fieldbus-independent integration via piercing technology
  • Flexible positioning and repositioning
  • ZPA analyzer available for additional monitoring

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.