With 43.0 % of the votes, Pepperl+Fuchs’ safePXV/safePGV positioning systems wins first place in the "Standard Components & Sensor Technology" category at this year's Automation Award. A jury consisting of committee members from SPS IPC Drives, VDMA, ZVEI, and the elektro Automation editorial office nominated five products, from which visitors of SPS IPC Drives 2018 in Nuremberg could select their favorite.
Por primera vez, los sistemas de posicionamiento safePXV y safePGV han permitido obtener aplicaciones seguras de conformidad con SIL 3/PL e con un solo sensor. Estos sistemas de posicionamiento, que cuentan con redundancia múltiple, una amplia ventana de lectura y una gran profundidad de enfoque, son duraderos y flexibles. Pero no es solo la tecnología innovadora lo que hace que safePxV destaque sobre el resto: otra de sus principales ventajas es su facilidad de uso. Hasta el montaje del sistema es rápido y sencillo. La configuración adicional es fácil con un archivo PROFINET-GSDML mediante el PLC de seguridad. Los sistemas de posicionamiento safePXV y safePGV garantizan un posicionamiento fiable, incluso si hay varios códigos sucios o dañados. Las curvas cerradas, las pendientes empinadas y los huecos en la cinta de códigos de hasta 75 mm no suponen ningún problema en distancias de recorrido de hasta 100 000 m.