ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder—One Encoder, Many Applications

2018-12-11

ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder
IO-Link makes configuration of the new ENI58PL rotary encoder easy and flexible.

The newly developed ENI58PL series incremental rotary encoder from Pepperl+Fuchs offers incredible efficiency for a wide range of applications. IO-Link enables custom configuration, making it possible to commission machinery and equipment even faster. ENI85PL boasts flexible configuration options and a wide range of use cases—from classic industrial applications, such as precise positioning in the automotive industry and applications in wind power plants, to special engineering.


Interfaz estandarizada para una configuración personalizada

IO-Link permite que la configuración del nuevo encoder ENI58PL sea sencilla y flexible. Los usuarios pueden ajustar el dispositivo según la aplicación y configurarlo de nuevo si hay cambios en los flujos de producción y proceso. Esta flexibilidad proporciona un diseño de máquina estandarizado y reduce los requisitos de almacenamiento y piezas de repuesto al mínimo.

Esto permite a los usuarios ahorrar un valioso tiempo y reducir los costes de almacenamiento. La amplia variedad de opciones de eje, brida y salida convierten el ENI58PL en una solución integral. El encoder incremental se puede configurar a través de la aplicación, del maestro IO-Link o sin conexión a través de PACTware. La interfaz estandarizada no requiere un software específico del fabricante. El hardware y el software existentes se utilizan para definir los siguientes parámetros:

  • Nivel de salida de tensión para longitudes de cable cortas y largas con frecuencias altas o bajas cada una (HTL o TTL)
  • Dirección de recuento adaptable a la aplicación
  • Recuento de pulsos por rotación que puede alcanzar desde 1 a 16 384 pulsos por rotación según la resolución deseada

Precision in Demanding Conditions

The new ENI58PL series incremental rotary encoder reliably delivers high-precision results with a resolution of up to 16,384 pulses per rotation. Its noncontact, wear-free magnetic technology yields a long operating life with virtually maintenance-free operation. Additionally, the ENI58PL features an extended temperature range of -40 °C to +85 °C, IP65/67 protection, and resistance against shock and vibration.


Aspectos destacados del encoder incremental ENI58PL

  • Interfaz IO-Link estandarizada para una configuración sencilla y flexible
  • Variedades reducidas: se puede utilizar un dispositivo para varias aplicaciones
  • La configuración se puede realizar a través de maestro IO-Link, PACTware o con hardware y software de eficacia probada y demostrada
  • Transmisión fiable de señal incluso en condiciones exigentes

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.