¿Lo ha resuelto? Descubra la solución al segundo acertijo de la edición de E-News n.º 2, abril del 2024

2024-04-11

Viaje en bote

e-news, newsletter, riddle, boat trip
¿Cuánto tiempo estaría Lena en el agua?

En un caluroso y soleado día de verano, Lena decide hacer un viaje en su bote. Ella rema río abajo en su bote durante cinco horas. Si continúa remando al mismo ritmo, necesitará seis horas para volver remando río arriba. Ahora imagina que Lena está navegando la misma distancia con su bote en un lago (sin corriente).

¿Cuánto tiempo estaría en el agua si su bote navegara a una velocidad constante?


Solución

Se trata de un movimiento uniforme, por lo que la siguiente relación física es válida:

Velocidad x tiempo = distancia   o   v ∙ t = d

El tiempo "t" se calcula mediante la fórmula:   t = d/v

En nuestro ejemplo:

5 = d/(V + v) → 5(V + v) = d, y

6 = d/(V - v) → 6(V - v) = d   

Donde "V" es la velocidad del bote y "v" es la velocidad de la corriente.                                                      

Igualando las dos ecuaciones, se obtiene:

5(V + v) = 6(V - v)

5V + 5v = 6V - 6v

11v = V                  

Así, la velocidad del bote es once veces mayor que la velocidad de la corriente.

t = d/v y la distancia "d" se puede calcular mediante

d = 5(V + v) = 6(V - v),

que da como resultado d = 5 [ V + (1/11)V ] = 6 [ V - (1/11)V ] = (60/11)V

y por lo tanto

t = d/v = 60/11

Teniendo en cuenta la distancia de ida y vuelta, el resultado es:

t = 120/11 = 10 (10/11)h = 10 horas y 54,5 segundos

Es lógico que un viaje sin corriente sea más corto, ya que un viaje a favor de la corriente es más corto que un viaje a contracorriente.


e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.