Además de su gama de dispositivos móviles con seguridad intrínseca, la marca ecom de Pepperl+Fuchs va a lanzar tres nuevos periféricos que facilitan y amplían la comunicación en entornos industriales adversos y en zonas peligrosas. El primer reloj inteligente con seguridad intrínseca del mundo, el Smart-Ex® Watch 01; la primera cámara de infrarrojos y HD portátil con certificación Ex del mundo, la Ex-Camera CUBE 800; y los resistentes micrófonos con altavoz remoto RSM 01 y RSM-Ex 01 amplían la gama de soluciones para el trabajador móvil conectado.
Certificado para su uso en Zona 2/22 y Div. 2, el Smart-Ex Watch 01 de la marca ecom de Pepperl+Fuchs se puede conectar con dispositivos móviles como el smartphone Smart-Ex® 02 y el teléfono básico Ex-Handy 10. El reloj inteligente de alto rendimiento cuenta con una duración de la batería de cinco días y un diseño robusto que resiste a los golpes y las vibraciones. El bisel giratorio permite a los trabajadores móviles navegar por aplicaciones e instrucciones, incluso cuando llevan guantes. El control por voz avanzado y los gestos de la muñeca crean una nueva forma de comunicación por manos libres y navegación, que aumenta la protección de los empleados y la eficacia operativa mejorando la coordinación de procesos.
El sistema de doble cámara CUBE 800 resiste temperaturas de entre -20 °C y +55 °C, y se ha fabricado para su uso en entornos industriales adversos y áreas peligrosas de Zona 1/21 y Div. 1. Los usuarios pueden escoger entre dos modos diferentes, o combinarlos: una cámara óptica captura tanto vídeos de alta calidad como imágenes de alta resolución, mientras que un modo de cámara térmica indica la ubicación de puntos calientes. Mediante la plataforma de realidad aumentada Onsight Connect, las grabaciones se pueden cifrar y compartir en tiempo real, o controlar de manera remota. Un cierre automático magnético ofrece una forma sencilla y segura de fijar la Ex-Camera CUBE 800 a cascos y cintas para el pelo. El sistema de cámara con seguridad intrínseca también se puede fijar a un monopié para grabar en áreas de difícil acceso, lo que permite un funcionamiento de manos libres y, sobre todo, condiciones de trabajo seguras en el campo.
Diseñados para una comunicación "Push-to-talk", el micrófono con altavoz remoto RSM 01, para entornos industriales adversos, y el RSM-Ex 01, para su uso en zonas peligrosas, cuentan con un diseño resistente con clasificación IP65/67. Ambos dispositivos ofrecen una señal de audio clara, disponen de una función de reducción de ruido integrada, y cuentan con botones multiusos que se pueden configurar individualmente y utilizar con guantes. La batería de iones de litio de 2200 mAh garantiza unos tiempos de funcionamiento de hasta 78 horas.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.