IO-Link Master con interfaz OPC UA permite un intercambio de información fluido desde el campo a la nube

2019-09-11

Series de Maestros IO-Link ICE2/ICE3
Maestros IO-Link de la serie ICE2/ICE3 en grado de protección IP20 e IP67

Las plantas, productos y sistemas están cada vez más interconectados. Esto ha resultado en un gran esfuerzo para establecer estándares de comunicación de máquina a máquina (M2M). En los últimos años ya se ha consolidado en el mercado uno de estos estándares: OPC UA. Esta arquitectura abierta entre proveedores está diseñada para el intercambio de información en la comunicación industrial. Además de la comunicación M2M, la tecnología admite el intercambio de datos e información entre máquinas y sistemas de nivel superior en entornos de Industria 4.0. Pepperl+Fuchs presenta el primer maestro IO-Link del mundo con una interfaz OPC UA que combina las ventajas de la arquitectura en un solo dispositivo.


Comunicación fluida en todos los niveles

OPC UA, abreviatura de Open Platform Communications Unified Architecture, permite la colaboración de máquinas en producción, independiente de la plataforma, interoperable y entre proveedores, y hace posible la comunicación entre máquinas y sistemas, tanto en redes cerradas como a través de Internet. OPC UA es más que un simple protocolo de comunicación porque la arquitectura también incluye modelos de datos y conceptos de interacción. La interfaz también es escalable, lo que la hace adecuada para infraestructuras tanto de pequeña como de gran escala y admite el uso con dispositivos móviles.


OPC UA se basa en estándares y pautas que deben seguirse para un uso compatible de la comunicación OPC UA. De esta manera, la tecnología ayuda a que los procesos en las plantas sean aún más eficientes y, al mismo tiempo, garantiza un intercambio de información fluido en todos los niveles.


Su solución para los sistemas basados en la nube y en PLC

Por primera vez, Pepperl+Fuchs ha incorporado el protocolo OPC UA en los maestros IO-Link, y ahora presenta las series de maestros ICE2 (EtherNet/IP) e ICE3 (PROFINET) además de los maestros ICE1 que se utilizan para sistemas basados en PLC y aplicaciones que dependen del tiempo. Ambas series de maestros IO-Link cuentan con una interfaz OPC UA y un protocolo de bus de campo en tiempo real, lo que hace que sean la solución ideal para aplicaciones basadas en la nube que no cuenten con una limitación de tiempo significativa. Con un concepto de configuración completamente basado en la web que no necesita software adicional, demuestran lo que es una puesta en marcha eficiente y son la solución óptima para aplicaciones independientes sin PLC superior. Todos los ajustes de los módulos se pueden guardar en un archivo independiente, con lo que se puede transferir la configuración a un dispositivo nuevo (clonación de módulos) sin inconvenientes.
La comunicación simultánea sin interferencias a través de OPC UA y los protocolos de bus de campo basados en Ethernet también permite el uso de sistemas híbridos. En estos casos, un PLC coordina todas los procesos y aplicaciones con limitación de tiempo, mientras que los datos de estado agregados con menor dependencia del tiempo se transfieren a la nube. Gracias al protocolo Multilink, los usuarios pueden acceder simultáneamente al dispositivo a través de PLC o de la nube.


Aspectos destacados de los maestros IO-Link con interfaz OPC UA

  • Intercambio de información independientemente del proveedor y la plataforma (comunicación M2M).

  • Solución flexible tanto para los sistemas basados en la nube como para los sistemas híbridos con una combinación de PLC y la nube.

  • Concepto de configuración completamente basado en la web para una puesta en marcha sencilla.

  • Función de clonación de módulos que permite una sustitución de dispositivos sencilla y la expansión de la planta.


e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Gama de Comtrol

Con la adquisición de la empresa Comtrol Corporation, Pepperl+Fuchs completa su gama de soluciones orientadas al futuro de la Industria 4.0 para aplicaciones basadas en la nube.