En el folleto publicitario de una lotería benéfica aparece el eslogan "Premios de hasta 100 000 euros". Sin embargo, en la letra pequeña del folleto se puede leer que el premio no se paga íntegramente. Un porcentaje se dona a una obra benéfica. Este porcentaje se calcula de la siguiente forma: Un x% del premio se destina a la organización benéfica, y x se calcula dividiendo la ganancia entre 1000.
Ejemplo: Si la ganancia es de 18 000 euros, el 18 % se donará a la organización benéfica y el ganador recibirá solo 14 760 euros.
¿Cuál es el premio máximo? En otras palabras:¿cuánto dinero se embolsará el ganador?
A partir del gráfico, puede observarse que con unos beneficios de 50 000 Euros, se percibirá un máximo de 25 000 Euros. Por lo tanto, el ganador puede recibir un pago máximo de 25 000 euros.
La función para esto es: Pago (ganancia) = ganancia - ganancia * (ganancia / 100 000)