Liquids and free-flowing solids are held in tanks or similar containers for processing. To ensure that processes can run without interruption, replenishment must correspond to consumption and be triggered in a timely manner. Continuous monitoring of the container level provides the consumption data and limit values for this purpose. The historical information is available for analysis and long-term planning.
El sensor debe detectar distintos medios sólidos y líquidos, independientemente de las propiedades físicas u ópticas, incluso en superficies irregulares. También debe detectar los líquidos transparentes y de color, así como los gránulos sólidos. Las condiciones adversas de un entorno industrial o el interior del contenedor no deben afectar a la medición. El propio sensor debe ser pequeño para que su uso resulte indicado en espacios reducidos. Para evitar el contacto con el medio, lo ideal es que el sensor pueda instalarse en la parte exterior del depósito sin tener que realizar grandes cambios. También es necesario que haya suficientes aberturas pequeñas en la tapa del depósito para realizar la medición del nivel. En función del medio y de las condiciones ambientales de la aplicación, también se requiere un grado de protección adecuado.
UC18GS series ultrasonic sensors reliably detect the tank level of liquids and granules, regardless of their color and other optical properties. A small opening in the tank cap is sufficient for installation. The diameter of the cone-shaped sound beam can be adjusted for the target area. It strikes the surfaces of the medium over a wide area. In the case of irregular or moving surfaces, the sensor determines an average value and thus indicates the actual level - instead of a potentially distorted punctual value.
Disturbance variables such as support struts or other objects reaching into the measuring field are suppressed by software (PACTware). The level is precisely detected even in the suppressed area. The sound beam radius can be easily adjusted with push buttons on the instrument itself or via software. The range is not affected by this, the level is always reliably detected in the measuring range.
Technical Features:
El sensor cuenta con una interface IO-Link y se puede configurar a través del controlador. No es necesario acceder físicamente al sensor. Los botones de comando están disponibles para ajustar la configuración de salida y la amplitud del haz sonoro directamente en el dispositivo. El dispositivo compacto ofrece una gran variedad de funciones con las dimensiones más reducidas, como supresión de objetos que causan interferencias, haz sonoro configurable, sincronización automática, zona muerta mínima, interface IO-Link y de infrarrojos, así como botones de comando para realizar los ajustes básicos. Gracias a sus dimensiones pequeñas, el sensor es adecuado para su instalación en espacios reducidos; no es necesario realizar ningún ajuste en el contenedor. Los usuarios también se benefician de los extensos conocimientos en procesos de aplicación y las soluciones de sensores diseñados para el futuro de Pepperl+Fuchs.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.