Línea de servicio de Sensores Industriales
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80
Contacte Atención al Cliente
Atención al cliente para protección contra explosiones
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80
Contacte Atención al Cliente

PMI360D-F130 permite un flujo de material continuo en máquinas textiles

El sistema de posicionamiento proporciona una medición exacta de los ángulos

La aplicación

Los tejidos utilizados para producir una amplia gama de productos finales en la industria textil se fabrican inicialmente a partir de diferentes hilos que se procesan en máquinas de tejer. A continuación, el tejido pasa por un tratamiento previo en plantas de lavado y blanqueamiento. Una vez teñido en una planta de teñido en frío, el tejido se somete a un procedimiento mecánico para evitar que encoja. El último paso es el proceso de corte totalmente automatizado. El flujo continuo de material está regulado a lo largo de todo el proceso de producción del tejido mediante el brazo móvil o la compensación del oscilador. 


El objetivo

Para garantizar que los procesos de producción se desarrollen sin problemas, el material no debe romperse, ni siquiera bajo una fuerte tensión. El objetivo es mantener una tensión del material constante. Esto significa que también deben detectarse las tensiones demasiado bajas para evitar que se formen solapamientos o pliegues en el material. Por tanto, para garantizar procesos de producción fiables y una alta disponibilidad de la planta, se debe utilizar un sensor capaz de medir ángulos de forma continua y precisa. 


La solución

Sistema de posicionamiento PMI360D-F130
Sistema de posicionamiento PMI360D-F130

El sistema de medición analógico PMI360D-F130 es una solución óptima para esta tarea gracias a su rango de medición escalable y a las ventanas o puntos de conmutación que se pueden parametrizar libremente. Su sistema de escaneo sin contacto en una carcasa IP67 puede soportar incluso las condiciones de funcionamiento más extremas. El "movimiento del puntero" de la compensación del oscilador se transforma en una señal eléctrica (rango de funcionamiento 4 … 20 mA), que se utiliza para controlar el accionamiento de la alimentación de material. Una pantalla de proceso presenta las señales del PMI360D-F130 al operador de planta.

 

Características técnicas:

  • Rango de medición: 0° … 360°
  • Salida analógica escalable
  • Tipo de salida: 2 salidas de conmutación PNP, normalmente abiertas, protegidas contra polaridad inversa, resistentes a cortocircuitos
  • Grado de protección: IP67
  • Puntos de conmutación ajustables
  • No es sensible a las vibraciones o los golpes del eje

Las ventajas

El sistema de medición analógico PMI360D-F130 permite una alta disponibilidad de la planta y, por lo tanto, garantiza unos procesos de producción fluidos. El sistema de posicionamiento funciona de forma fiable, incluso en condiciones de trabajo adversas. El dispositivo se puede utilizar con el activador estándar o con un activador personalizado. La salida analógica se puede ajustar específicamente al rango de ángulo requerido. Además de la información sobre la posición de ángulo analógica, el sensor proporciona dos ventanas de conmutación programables para la monitorización de la posición final.


Características principales

  • El sistema de posicionamiento PMI360D-F130 garantiza un flujo de materiales continuo en máquinas textiles
  • Sistema de medición de ángulos sin contacto y sin desgaste con un rango de medición de 0° a 360°
  • Información de la posición del ángulo eficiente: medición y conmutación en un solo dispositivo
  • Sensores totalmente encapsulados hasta un grado de protección IP67 para las condiciones de funcionamiento más difíciles

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.