Vehículo autónomo que detecta a la perfección bases de palés

La tecnología Multipixel Technology suprime de manera fiable los reflejos de fondo durante el recorrido

La aplicación

Los robots móviles autónomos (AMR) se utilizan cada vez más en instalaciones de producción y almacenes para transportar productos desde un punto de recogida hasta un destino específico. Estos vehículos también pueden transportar cargas pesadas. Por lo general, el producto transportado se coloca en palés europeos convencionales. El AMR tiene un sensor fotoeléctrico instalado en la parte superior. Por lo general, este sensor está orientado hacia arriba, hacia el techo del edificio, y detecta la base de un palé durante la carga y la descarga. Este sensor es necesario para detectar con precisión el inicio y el final del palé.


El objetivo

Un sensor fotoeléctrico convencional con supresión de fondo puede ser suficiente para detectar la base del palé. Sin embargo, para los recorridos en vacío sin palés, los objetos de fondo también pueden encontrarse en el campo de visión y confundir al sensor debido a sus superficies reflectantes. Un ejemplo de dichos objetos son los conductos de ventilación aislados, que están cubiertos con una lámina de aluminio reflectante. Debido a que el AMR se mueve, los reflejos de fondo no definidos en un ángulo extraño podrían simular un objeto en el rango de detección del sensor y anular el principio de dos elementos receptores de un sensor con supresión de fondo. Estos fallos de conmutación deben evitarse. El sensor debe preconfigurarse en el rango de detección correcto, ya que no se puede ajustar durante el uso.


La solución

Sensor OQT400-R200
Sensor OQT400-R200

El sensor OQT400-R200 utiliza la tecnología Multipixel Technology (MPT) para determinar la distancia real hasta el objeto de destino. Mediante el principio de "detección mediante medición de distancias", el sensor puede determinar de manera fiable si la base de un palé está realmente en el rango de detección e ignora los reflejos de fondo no definidos, incluso a distancia. El conjunto multipíxel utilizado mide la distancia real del objeto y también puede definir los rangos de detección mediante un modo de intervalo. Por tanto, en esta aplicación específica, el sensor puede eliminar los posibles puntos débiles de un sensor estándar con la supresión de fondo basada en el principio de dos elementos receptores. En esta versión, el sensor está preconfigurado a una distancia de 200 mm desde la base del palé que se requiere en esta aplicación.

 

Características técnicas

  • Sensor de "detección mediante medición de distancias"
  • Tecnología Multipixel Technology (MPT)
  • Tamaño óptimo del punto de luz
  • Rango de detección de 40 mm a 400 mm
  • Preconfigurado a 200 mm
  • LED de control para la correcta detección de la base del palé

Las ventajas

El conjunto multipíxel y la geometría óptima del punto de luz permiten detectar superficies lisas y texturizadas. El MPT también cuenta con una elevada insensibilidad a la interferencia de la luz ambiental. El sensor puede ajustarse a través de su interfaz de IO-Link para adaptarse a los requisitos de la aplicación específica y su rango de detección puede configurarse entre 40 mm y 400 mm. Esta flexibilidad significa que el sensor puede utilizarse en diversas aplicaciones, por lo que se requieren menos dispositivos. Además de los valores estándar, los sensores MPT pueden adaptarse a los rangos de detección específicos de la aplicación en la fábrica. 


Características principales

  • El objeto de destino se detecta de manera fiable mediante la medición de la distancia.
  • Los reflejos de fondo no interfieren con la medición.
  • Tecnología Multipixel Technology (MPT) para mediciones precisas.
  • Amplio rango de detección, sin necesidad de calibración.
  • Se puede preconfigurar para distinguir entre la base del palé y los productos colocados sobre el palé.

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Sensores y soluciones para AGV

Los vehículos de guiado automático se han convertido en un componente indispensable en los procesos modernos de manipulación de materiales. Descubra nuestros sensores y soluciones para la manipulación de cargas, la navegación y el guiado, y el reconocimiento del entorno.