Disfrutar de una detección de material doble es más sencillo que nunca con la nueva gama de sensores de doble hoja IO-Link, en un diseño M18 o M30 de Pepperl+Fuchs, el líder del mercado en tecnología de sensores ultrasónicos. Ya sea para detectar papel como para laminados, madera, metales e incluso obleas solares de alta reflexión, los sensores UDC-18GS-*IO-* y UDC(M)-30GS-*IO-* sobresalen entre otros sensores de doble hoja convencionales del mercado gracias a su parametrización, de una facilidad incomparable, y a su máxima versatilidad.
La combinación de emisor ultrasónico y receptor ultrasónico proporciona la base técnica para la solución, ya que monitoriza de manera continua la circulación de material en una máquina mediante impulsos ultrasónicos. El sensor utiliza cambios de amplitud para detectar si se ha añadido una segunda capa de material. Durante la puesta en marcha, los dispositivos ayudan a los usuarios por medio de una ayuda de alineación integrada, que utiliza secuencias LED para indicar si el emisor y el receptor están correctamente alineados entre sí. Además, los nuevos sensores de doble hoja ofrecen tres valores de umbral predefinidos para diferentes grosores de materiales. Los usuarios pueden cambiar entre estos diferentes ajustes de forma rápida y sencilla mediante dos entradas de sensor o IO-Link.
Si la aplicación necesita de ajustes personalizados además de los preajustes o si todo el control de la máquina se basa en procedimientos de aprendizaje, los cambios se pueden realizar utilizando el PLC en la entrada de aprendizaje del sensor. Por consiguiente, el sensor informa activamente al controlador si el aprendizaje remoto se ha efectuado correctamente por medio de una salida digital. De este modo, los nuevos sensores de doble hoja también se pueden adaptar fácilmente a las máquinas existentes. Opcionalmente, a modo de alternativa hay disponible una interfaz IO-Link integrada en el sensor para los procesos de aprendizaje. Para la configuración mediante IO-Link, Pepperl+Fuchs ofrece un DTM de dispositivo a través de PACTware y bloques de función para controladores.
Además de facilitar la puesta en marcha y la posibilidad de realizar ajustes durante el funcionamiento en tiempo real, la interfaz IO-Link de los sensores de doble hoja abre la puerta a nuevas posibilidades para el análisis y el mantenimiento de maquinaria. La interfaz IO-Link permite acceder a todos los parámetros de sensores, datos de diagnóstico y datos de proceso sin necesidad de trabajos de cableado adicionales. Por ejemplo, la monitorización en tiempo real de los datos del proceso puede ayudar a comprobar los ajustes del valor de umbral en el sensor en función del material que se esté empleando y su comportamiento de amortiguación específico. De este modo, los parámetros de los sensores se configuran correctamente, se producen menos detecciones falsas y se consigue una mayor disponibilidad de la maquinaria.
Los indicadores de temperatura y los contadores de horas de funcionamiento son herramientas de diagnóstico adicionales que permiten una monitorización fiable del estado y la realización de trabajos de mantenimiento predictivo. Cuando se necesite mantenimiento, una función de localización ayuda a determinar el sensor afectado del sistema: el controlador emplea un parámetro específico para activar el sensor correspondiente, que se identifica mediante LED intermitentes. De este modo, es posible llevar a cabo las tareas de mantenimiento pertinentes con la debida exactitud y en los plazos que correspondan.
Si para la situación de detección de material doble se necesita que haya varios sensores de doble hoja cerca los unos de los otros, los nuevos dispositivos se sincronizarán automáticamente mediante la función integrada. Una única conexión mediante un solo cable de hasta diez sensores evita interferencias recíprocas, con el consiguiente incremento de la fiabilidad en el funcionamiento. A diferencia de las versiones anteriores, los nuevos sensores de doble hoja de Pepperl+Fuchs están equipados con salidas push-pull, que permiten a los usuarios que operan a nivel internacional ahorrar en los costes de almacenamiento que suponían las versiones PNP y NPN.
Descargue nuestra Guía tecnológica sobre detección de material doble ya mismo. Este documento gratuito en PDF explica los principios de detección, los factores que afectan a esta y los criterios pertinentes para elegir el sensor idóneo.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.