Apertura de puertas sencilla: sensores de movimiento por radar ECHO

2022-09-27

Los nuevos sensores de movimiento por radar de Pepperl+Fuchs permiten abrir portones y puertas automáticasde forma fiable y rentable. Basados en la potente tecnología de 24 GHz con control por microprocesador, los sensores de radar ECHO detectan personas y objetos incluso en condiciones difíciles. Existen dos versiones diferentes para diferentes aplicaciones y áreas de uso: la variante estándar ECHO-D y la variante básica ECHO-M


ECHO-D y ECHO-M: La solución adecuada para cualquier puerta

El sensor de impulsos de apertura ECHO-D con antena doble ofrece todas las funciones estándar para el funcionamiento eficiente de puertas automáticas. El sensor de radar está homologado en todo el mundo para la detección de objetos en movimiento en puertas automáticas. Ya sea mediante la supresión de tráfico cruzado, la detección de dirección o el modo de cámara lenta: el ECHO-D se puede configurar de forma flexible para realizar una amplia gama de tareas de detección. Como punto destacado, el control a distancia ofrece un funcionamiento especialmente cómodo. Además, su alto nivel de inmunidad frente a interferencias hace que el sensor sea insensible a las influencias ambientales como la lluvia, las luces fluorescentes o las vibraciones. Esto garantiza un funcionamiento sin interrupciones en exterior sin usar medidas de protección adicionales.



El sensor de movimiento por radar ECHO-D detecta de forma fiable objetos en movimiento en puertas oscilantes de todo el mundo.

El económico sensor de impulso de apertura ECHO-M está equipado con una antena sencilla. Este sensor es adecuado para aplicaciones básicas en zonas en las que se permiten detectores de movimiento simples en puertas giratorias y deslizantes. Desde el diseño hasta la fabricación, Pepperl+Fuchs garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de calidad para que los dispositivos siempre detecten de forma fiable la presencia de personas y objetos.


Construcción resistente, diseño discreto, puesta en marcha sencilla

Gracias a su resistente diseño electrónico y mecánico, los sensores de impulso de apertura ECHO impresionan por su gran durabilidad y resistencia a la manipulación. Los relés de estado sólido proporcionan una mayor frecuencia de conmutación en comparación con los relés mecánicos, lo que maximiza su vida útil. Además, los dispositivos solo pueden ser abiertos por personal cualificado, lo que los protege frente a su manipulación por personal no autorizado.

Los sensores de movimiento por radar son rápidos y fáciles de poner en marcha: Pulsadores de gran tamaño y visibilidad que permiten ajustar la sensibilidad con una sola mano. El campo de detección se puede cambiar simplemente girando la antena horizontal o verticalmente. Una marca de ángulo visible y una señal acústica proporcionan una mayor comodidad en el uso.



Pulsadores de gran tamaño, una antena giratoria y una marca de ángulo visible: estas características facilitan especialmente la puesta en marcha de los sensores de movimiento del radar ECHO.

Con su carcasa cúbica en miniatura, los sensores ECHO se pueden integrar perfectamente en cualquier diseño de puerta. Los diferentes colores de las cubiertas permiten que los sensores se integren discretamente en su entorno. Además, los sensores de movimiento ofrecen la máxima flexibilidad durante la instalación. Además del montaje en pared y techo, también es posible instalar los sensores completamente en el techo utilizando un kit de montaje específico. En puertas de vidrio o acero en las que el montaje trasero no es opcional, se pueden utilizar dos entradas de cable laterales. De esta forma, los sensores de impulso de apertura se adaptan perfectamente a muchos entornos de instalación diferentes.


Aspectos destacados de los sensores de movimiento por radar ECHO

  • Sensores de impulso de apertura con una detección fiable de personas y objetos en puertas automáticas, con una potente tecnología de 24 GHz
  • Dos versiones disponibles para diferentes aplicaciones y áreas de uso
  • Mayor durabilidad gracias a su resistente diseño electrónico y mecánico
  • Puesta en marcha rápida y sencilla mediante control a distancia o pulsadores, y marca de ángulo visible
  • Carcasa especialmente compacta y color personalizable para una integración discreta en cualquier diseño de puerta

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.