Fácil integración en máquinas móviles: sensores ultrasónicos con interfaz CAN incorporada

2023-03-21

Sensores ultrasónicos L2 con interfaz CAN
Sensores ultrasónicos L2 con interfaz CAN

Pepperl+Fuchs, pionero alemán en sensórica, está abriendo nuevos caminos en la tecnología de sensores ultrasónicos para aplicaciones basadas en CAN para máquinas móviles: por primera vez, los fabricantes de máquinas ahora pueden utilizar sensores ultrasónicos aprobados E1 con una interfaz CAN integrada en sus máquinas móviles, lo que convierte el ¡La costosa y lenta integración de interfaces CAN adicionales es cosa del pasado!

 


Práctica configuración de sensores a través de CAN

La última incorporación a la acreditada familia de productos "L2" de Pepperl+Fuchs permite configurar fácilmente todas las funciones de los sensores a través de CAN en un PLC, un PC (mediante DTM) o un convertidor USB-CAN. La supresión precisa de objetos que causan interferencias y la amplitud ajustable del haz sonoro permiten una adaptación óptima a la aplicación. Las piezas que sobresalen de la máquina y que podrían causar interferencias pueden suprimirse fácilmente, mientras que el haz sonoro puede ajustarse sin pérdida de rango de medición. Gracias a la sincronización autónoma, se pueden utilizar varios sensores ultrasónicos muy próximos entre sí sin ningún problema.

Sensores ultrasónicos IP68 con conectores AMP y DEUTSCH

Una vez parametrizados correctamente, los nuevos sensores CAN L2 ofrecen toda la potencia de la tecnología ultrasónica industrial de Pepperl+Fuchs. Las distancias se miden de forma fiable con independencia del material, la estructura de la superficie y el color, incluso en las condiciones ambientales más difíciles. El grado de protección IP68, la alta resistencia de EMC y un amplio rango de temperatura de -40 °C a +85 °C dan fe de la solidez de los sensores. Para simplificar el cableado de los dispositivos en máquinas móviles, hay disponibles conexiones AMP y DEUTSCH, además de variantes con los conectores redondos que se utilizan habitualmente en la automatización industrial.

Aspectos destacados de los sensores ultrasónicos L2 con interfaz CAN

  • Combinación única: sólida tecnología ultrasónica con interfaz CAN integrada.
  • Optimización para vehículos y equipos móviles: la interfaz CAN y las opciones de conectores especiales facilitan la integración.
  • Máxima resistencia gracias a su amplio rango de temperatura, su grado de protección IP68 y sus óptimas propiedades de EMC.
  • Medición fiable de la distancia, con independencia del material, la estructura y el color de la superficie del objeto, incluso en entornos difíciles.
  • Versatilidad: Amplia gama de soluciones para aplicaciones con un sensor compacto que ofrece supresión de objetos que causan interferencias, sincronización automática de sensores y amplitud ajustable del haz sonoro.

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.