Línea de servicio de Sensores Industriales
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80
Contacte Atención al Cliente
Atención al cliente para protección contra explosiones
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80
Contacte Atención al Cliente

Comunicación perfecta entre el sensor y la nube

Maestro IO-Link para una conexión sencilla y un flujo de datos paralelo

La aplicación

En la máquina de calandrado utilizada para fabricar celdas de batería, varios sensores controlan estados y procesos concretos. Los diseños actuales suelen integrar una interfaz IO-Link y permiten transmitir información adicional utilizada para el diagnóstico y la optimización de procesos junto con los datos de medición reales. Los datos se transmiten a varias instancias: Además del control de máquinas, estas instancias pueden incluir el sistema de control de toda la planta, sistemas de TI de nivel superior o aplicaciones en la nube.

El objetivo

Se debe utilizar una instancia de conexión local para simplificar la integración de los sensores en sistemas de nivel superior. Debe "recopilar" los datos de los distintos sensores y ponerlos a disposición de los destinatarios respectivos. Debe garantizar la comunicación bidireccional paralela con varios niveles, desde el control de la máquina hasta la nube. Sienta las bases para numerosas funciones adicionales, como la monitorización continua del estado, el autodiagnóstico de dispositivos, la monitorización de la contaminación de sensores ópticos y la transferencia de datos de parametrización durante los intercambios de dispositivos y las ampliaciones de la planta.


La solución

Maestro IO-Link ICE2/3
Maestro IO-Link ICE2/3

Los maestros IO-Link ICE2/3 de Pepperl+Fuchs establecen una conexiónentre los dispositivos IO-Link a nivel de campo y las instancias de nivel superior. Los módulos de la serie ICE2 se comunican a través de EtherNet/IP, en cambio, los de la serie ICE3 se comunican mediante PROFINET. La tecnología MultiLinkTM ofrece un segundo canal de transmisión bidireccional con OPC UA. Esto significa que los datos se pueden intercambiar a través de dos canales simultáneamente: En primer lugar, entre el nivel de campo y el controlador y, en segundo lugar, en un formato estándar con otros sistemas de TI, como plataformas de datos y aplicaciones en la nube.

 

Características técnicas

  • Multi-Link: comunicación paralela con OPC UA, MQTT, JSON
  • Maestro IO-Link con 8 puertos de E/S
  • Identificación de dispositivo IO-Link
  • Diseño compatible con IP67

Las ventajas

Las redes verticales ofrecen numerosas opciones para la supervisión continua del estado, el servicio basado en la demanda y la gestión de activos. Un servidor web integrado permite parametrización remota; se pueden almacenar archivos IODD. La configuración es muy sencilla, ya que los datos de parametrización también se guardan en el dispositivo. La identificación de dispositivos IO-Link facilita considerablemente la integración y el intercambio de dispositivos. La arquitectura abierta e independiente del fabricante de OPC UA y los protocolos basados en Ethernet también permiten utilizar soluciones híbridas.


Características principales

  • El maestro IO-Link con OPC UA permite la comunicación paralela con diferentes instancias desde el control de la máquina hasta la nube
  • Versiones de módulos para EtherNet/IP y PROFINET
  • Servidor web integrado para la parametrización remota
  • Configuración sencilla: la parametrización también se almacena en el dispositivo
  • La arquitectura abierta también permite soluciones híbridas

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Fabricación de baterías

Desde la celda de la batería hasta el módulo de baterías y la propia batería, descubra nuestras soluciones de sensores para la fabricación automatizada de baterías.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.