El avance constante de la digitalización en la industria de procesos significa que los operadores de plantas requieren cada vez más el uso de una red de área local inalámbrica estándar (2,4 GHz o 5 GHz en la banda ISM) como canal de comunicación inalámbrica adicional junto con WirelessHART - porque el uso de terminales móviles tienen un gran potencial en tareas de inspección, servicio e inventario en plantas de proceso. Sin embargo, el desafío inicial radica en integrar routers Wi-Fi industriales convencionales y puntos de acceso sin aprobaciones Ex en áreas peligrosas ubicuas, de una manera que sea segura y rentable. Con este propósito en mente, Pepperl+Fuchs ofrece ahora una solución de punto de acceso Wi-Fi totalmente certificada de acuerdo con los estándares ATEX/IECEx y constituye la base para la comunicación Wi-Fi de extremo a extremo en áreas peligrosas.
Por este motivo se utiliza una combinación de carcasas de GRP ligeras y flexibles pero igualmente resistentes de la serie GR de Pepperl+Fuchs: mientras que la carcasa principal herméticamente sellada, que está diseñada con un tipo de protección de respiración restringida (Ex nR de acuerdo con IEC 60079-15 ), contiene el punto de acceso Wi-Fi real (Cisco MR 46 o Aruba AP-535 como estándar), la carcasa Ex ec situada debajo aloja el cableado y un panel de conexión certificado Ex e, necesario para la conexión Ethernet. Esto separa pragmáticamente la solución de punto de acceso Wi-Fi de Zona 2 en dos unidades funcionales, minimizando los esfuerzos de mantenimiento requeridos: La protección contra ignición Ex nR del armario principal del punto de acceso no se ve afectada por el trabajo de cableado en el armario inferior y no es necesario volver a probarlo. cada vez. Dependiendo de los requisitos, también se pueden implementar configuraciones específicas del cliente con otros routers y puntos de acceso Wi-Fi industriales como alternativa a las soluciones estándar con Cisco MR 46 o ARUBA AP-535 que están disponibles con un corto plazo de entrega.
Si la red Wi-Fi también se va a instalar en áreas peligrosas designadas como ATEX/IECEx Zona 1/21, Pepperl+Fuchs también produce soluciones de punto de acceso específicas para el cliente con un tipo de protección de carcasa antideflagrante (Ex d según IEC 60079-1 ). Dependiendo de la especificación, la robusta carcasa de aluminio fundido se puede equipar con varios números de antenas Wi-Fi con certificación Ex para lograr una cobertura de red y un rango de detección óptimos dentro de la planta de proceso. Además de los puntos de acceso Wi-Fi, en estas soluciones de armarios para Zona 1/21 también se pueden instalar otros equipos de radiofrecuencia, como dispositivos de lectura/escritura RFID, receptores UWB y puertas de enlace LoRaWAN.
Una vez establecida la red en la planta de proceso mediante los puntos de acceso Wi-Fi protegidos contra explosiones, los trabajadores móviles pueden utilizar los terminales móviles intrínsecamente seguros (Ex i según IEC 60079-11) de la marca Pepperl+Fuchs ecom en todas las áreas peligrosas. Estos incluyen la resistente tablet industrial Thin Client con firmware Pepperl+Fuchs RM Shell para acceder a los datos de proceso independientemente de la ubicación y el smartphone industrial Android® Smart-Ex®, que permite a los técnicos de servicio mantenerse en contacto con la sala de control cómodamente a través de Voice sobre IP. Con esta combinación de puntos de acceso Wi-Fi y dispositivos finales móviles intrínsecamente seguros, Pepperl+Fuchs ahora cubre todas las aplicaciones de comunicación Wi-Fi en grandes plantas de proceso con áreas peligrosas.