Sistema RFID para el llenado exacto de camiones cisterna

El dispositivo de lectura/escritura UHF de largo alcance F192 garantiza una gestión eficaz del suministro de agua

La aplicación

En el sector minero, los sistemas de riego suelen funcionar con camiones cisterna. En puntos estratégicos de la mina, estos camiones se abastecen de agua mediante una construcción mecánica con una tubería, el llamado sistema de llenado. El suministro de agua suele realizarse manualmente y sin control de la capacidad ni trazabilidad del camión. En cuanto el camión cisterna pasa por delante del proveedor, recorre una distancia a través de la mina y vierte el agua. Esto mantiene el polvo en suspensión y, por tanto, también cumple las normas impuestas por los organismos de protección del medioambiente.


El objetivo

El objetivo es suministrar al depósito de almacenamiento de agua la cantidad de agua correspondiente a su capacidad en litros. El principal problema que hay que resolver es el desperdicio de agua y la falta de control sobre su consumo. Debido a las difíciles condiciones ambientales, los equipos utilizados deben ser resistentes al mencionado polvo de mineral de hierro, al sol y al agua, así como a otros contaminantes y a las duras condiciones climáticas de la minería.


La solución

En cuanto el sensor ultrasónico UB*-30GM detecta la presencia de un camión de agua, el producto ideal para identificar el camión de forma confiable es el dispositivo de lectura/escritura RFID F192. El sensor lee la información de la etiqueta UHF fijada al tanque del vehículo. A continuación, la unidad de evaluación envía esta información al controlador que, a su vez, transmite los datos al transmisor de flujo del proveedor, lo que garantiza el flujo de agua exacto para un suministro en función de la capacidad del camión. Con su rango de lectura ampliado de hasta seis metros y características significativas como la polarización conmutable de la antena para una identificación confiable de las etiquetas, el sensor permite la máxima flexibilidad en relación con la posición en la que está estacionado el camión. Además, los bloques de funciones preensamblados permiten integrar el dispositivo de lectura/escritura RFID en la aplicación de forma rápida y sencilla.


Dispositivo de lectura/escritura IUH-F192 RFID
Dispositivo de lectura/escritura IUH-F192 RFID

Características técnicas del IUH-F192-V1-FR1*

  • Rango de detección: hasta 6 m
  • Frecuencia de funcionamiento: De 865 MHz a 928 MHz
  • Bloques de función con PLC listos para usar
  • Carcasa resistente
  • Grado de protección: IP67
  • Rango de temperatura: De -20 °C a +70 °C
  • Polarización de antena conmutable
  • Lectura de etiquetas múltiples
  • Para la conexión a la unidad de evaluación IDENTControl

Características técnicas del IUC87-F257-T17-M-FR*

  • Frecuencia de funcionamiento: De 865 MHz a 928 MHz
  • Cumple con EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Optimizado para montaje en metal
  • Carcasa resistente, apta para uso industrial en condiciones adversas

Sensor ultrasónico UB*-30GM
Sensor ultrasónico UB*-30GM

Características técnicas del UB*-30GM

  • Rango de detección: hasta 6000 mm
  • Tensión de funcionamiento: De 10 VCC a 30 VCC
  • Grado de protección: IP65
  • Función de sincronización
  • Carcasa resistente

Los beneficios

El dispositivo de lectura/escritura IUH-F192 RFID tiene un alto grado de protección (IP67) y un rango de temperatura ampliado, lo que garantiza la máxima confiabilidad del proceso en condiciones ambientales difíciles. Como la antena UHF está montada dentro de la carcasa, se elimina la necesidad de componentes adicionales propensos a errores, como los cables coaxiales. Si es necesario, el sensor puede detectar varias etiquetas RFID simultáneamente con una sola operación de lectura (lectura de etiquetas múltiples).

La etiqueta UHF de larga distancia IUC87-F257-T17-M-FR* puede fijarse directamente a la cisterna metálica del camión. La etiqueta es rentable y tiene capacidad para almacenar información adicional sobre el camión, como la capacidad de la cisterna, su estado en tiempo real y su ubicación. Además, el software RFIDControl puede utilizarse para recuperar el estado del dispositivo de lectura/escritura IUH-F192 RFID y la respuesta de la etiqueta.


Descripción breve

  • El dispositivo de lectura/escritura RFID UHF de largo alcance identifica con confiabilidad los camiones cisterna
  • Transmisión de datos a través de la unidad de evaluación RFID y el controlador al transmisor de flujo
  • La etiqueta UHF de larga distancia puede fijarse directamente a la cisterna metálica del camión

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.