Los nuevos sensores de radar industriales de Pepperl+Fuchs proporcionan señales fiables para la detección de objetos, la medición de velocidad y la protección contra colisiones. Están equipados con interfaz CANopen o, ahora también, con interfaz CAN-J1939, lo que los hace muy fáciles de integrar. Gracias a su robusta señalización, son adecuados para su uso en maquinaria agrícola y equipos móviles, incluso en condiciones exigentes. La detección se puede adaptar de forma óptima a la aplicación correspondiente: los dispositivos aprovechan el hecho de que las ondas de radar se reflejan o penetran parcialmente en diferentes grados en diferentes materiales.
Sobre esta base física, los sensores de radar industriales ofrecen tres modos de medición diferentes:
Las ondas de radar son extremadamente resistentes a interferencias como lluvia, niebla, viento, polvo y fluctuaciones de temperatura. Mediante el método de onda continua modulada en frecuencia (FMCW), los sensores de radar industriales generan señales estables y fiables para una detección completa dentro del rango de detección. El hardware está alojado en una carcasa muy compacta con grado de protección IP68/69. El cabezal del sensor giratorio e inclinable se puede orientar hacia el área objetivo en prácticamente todas las instalaciones. Los accesorios adicionales, como los reflectores de esquina, facilitan la integración en diversas aplicaciones y también permiten la detección de objetivos poco reflectantes.
Los usuarios pueden elegir entre variantes de sensores con interfaces CANopen y J1939 para transmitir los valores medidos y los comandos de parametrización. Esto permite integrar los dispositivos en una infraestructura de bus CAN existente de forma muy sencilla sin necesidad de realizar un cableado individual complejo. Además del conector M12 estandarizado, también están disponibles para la conexión eléctrica cables fijos y conectores especiales como DEUTSCH y AMP Superseal, desarrollados principalmente para vehículos.
Tanto el principio de medición como el hardware y la transmisión de señales están diseñados para ofrecer una gran robustez. Esto significa que los sensores de radar industriales están optimizados para su uso en vehículos y máquinas móviles, tanto en interiores como en exteriores. Con su amplio alcance de hasta más de 25 m, detectan una amplia zona dentro del radio de acción de los vehículos o sus brazos. Para cubrir varias zonas, se pueden montar varios dispositivos muy cerca unos de otros, sin interferir en el funcionamiento de los demás.
Los sensores de radar se utilizan para la supervisión de la velocidad y del entorno en sistemas de transporte, puentes grúa y maquinaria de construcción, entre otros. En la agricultura, deben soportar condiciones especialmente duras. Sirven para muchas aplicaciones diferentes en la maquinaria agrícola, como la medición de la velocidad en sembradoras, la medición del nivel en pulverizadores de campo o la protección contra colisiones en cosechadoras.
Los dispositivos miden con precisión el movimiento real de los vehículos en relación con el suelo (velocidad sobre el suelo). Los terrenos irregulares se detectan de forma fiable y se suprimen los objetos que interfieren, como las plantas. En los depósitos de agentes de pulverización, los dispositivos miden el nivel de llenado a través de la pared de plástico del depósito y también se pueden reequipar fácilmente. De este modo, los sensores permiten una supervisión continua del consumo para optimizar el uso de los agentes de pulverización. En la intralogística y la gestión de mercancías, los sensores de radar industriales pueden realizar tareas de control y seguridad similares. Se utilizan en vehículos y sistemas de transporte con y sin conductor (carretillas elevadoras, AGV, AMR).