Firmware adecuado para monitores remotos VisuNet y Box Thin Clients

2024-11-19

Dispositivos tipo cliente ligero de Pepperl+Fuchs con IGEL OS en las pantallas

La familia de productos VisuNet de Pepperl+Fuchs ofrece a los usuarios una amplia gama de sistemas y soluciones HMI para una variedad de requisitos en la industria de procesos. La gama de hardware de interfaces hombre-máquina industriales incluye monitores industriales resistentes, clientes ligeros de carcasas industrial (BTC, "Box Thin Client"), PC en carcasa, clientes ligeros de tablet y los dispositivos periféricos adecuados. Para los monitores remotos VisuNet y BTC, Pepperl+Fuchs también ofrece un software especialmente desarrollado que se adapta con precisión a los requisitos de la automatización de procesos.

La última generación del innovador firmware VisuNet RM Shell se basa en Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021. A través de la tecnología Ethernet estándar, permite una conexión rápida y sencilla a sistemas de control de procesos o sistemas de ejecución de fabricación (MES). Esto significa que el personal operativo de una planta siempre tiene acceso a todos los datos e información relevantes del proceso y puede documentar los pasos del trabajo. VisuNet RM Shell está preinstalado en todos los clientes ligeros de Pepperl+Fuchs e incluso está preconfigurado para varios sistemas de control. En tan solo unos minutos, los BTC y los monitores remotos están listos para su uso.



El firmware VisuNet RM Shell está preinstalado en todos los clientes ligeros de Pepperl+Fuchs.

Nueva opción para usuarios de Linux: sistema operativo IGEL preinstalado

Para permitir que los usuarios de sistemas basados ​​en Linux también se beneficien de las ventajas de la serie VisuNet, Pepperl+Fuchs ofrece ahora el hardware con IGEL OS* preinstalado. El sistema operativo independiente de la plataforma para clientes ligeros permite un acceso simple, inteligente y seguro a aplicaciones virtuales, escritorios y espacios de trabajo en la nube. Con la nueva opción de configuración, los monitores remotos de las series VisuNet GXP y VisuNet FLX, así como los clientes ligeros de caja industrial de Pepperl+Fuchs, se pueden integrar rápida y fácilmente en configuraciones en las que IGEL OS ya está implementado.

*La licencia del sistema operativo debe adquirirse directamente de IGEL.



Pepperl+Fuchs ofrece ahora toda la cartera de clientes ligeros con el sistema operativo IGEL basado en Linux preinstalado.

Option for Rockwell ThinManager Users: ThinManager® Ready Clients


Una tercera opción de cliente ligero está destinada a usuarios que están implementando o que ya trabajan con una arquitectura Rockwell ThinManager. En estos casos, los clientes ligeros se diseñan, configuran y prueban especialmente con Rockwell como cliente “ThinManager Ready”*. Estas soluciones tienen un BIOS precargado y listo para conectarse al servidor ThinManager. Al igual que las soluciones con RM Shell e IGEL OS, las opciones ThinManager Ready están disponibles para toda la gama VisuNet HMI.

*El hardware, el software y las licencias del servidor ThinManager se pueden adquirir directamente en Rockwell.


Gestión centralizada de clientes ligeros

Para los usuarios de VisuNet RM Shell, Pepperl+Fuchs ofrece VisuNet Control Center. Este innovador software add-on está especialmente optimizado para el firmware y permite administrar clientes ligeros de manera eficiente desde una única ubicación. Ya no es necesario el lento acceso a zonas peligrosas o salas blancas. Los administradores pueden configurar monitores, instalar actualizaciones, usar comandos remotos e incluso conectarse mediante seguimiento de sesión para ayudar al personal de la planta en caso de un error. Como punto de administración central, el Centro de control simplifica el soporte, ahorra recursos y aumenta la disponibilidad de los clientes ligeros. Los usuarios de IGEL OS también pueden utilizar Universal Management Suite (UMS) para gestionar de forma centralizada sus clientes ligeros.



VisuNet Control Center permite una gestión eficiente de todos los clientes ligeros con VisuNet RM Shell.

Características principales

VisuNet RM Shell

  • Firmware basado en Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 específico para la automatización de procesos.
  • Acceso a PLC y MES.
  • Preinstalado en todos los clientes ligeros de Pepperl+Fuchs.
  • Versión básica gratuita.
  • Configuración en 5 minutos gracias a un funcionamiento sencillo e intuitivo.
  • Herramienta complementaria VisuNet Control Center para una gestión eficiente de clientes ligeros.

IGEL OS

  • Sistema operativo independiente de plataforma basado en Linux.
  • Acceso a aplicaciones virtuales, escritorios y espacios de trabajo en la nube.
  • Preinstalado bajo demanda en los clientes ligeros de las series VisuNet FLX y VisuNet GXP y en los clientes ligeros de carcasa industrial.
  • Universal Management Suite (UMS) para una gestión centralizada.

ThinManager Ready

  • Opción de cliente ligero específico de Rockwell.
  • Acceso remoto seguro e implementación de software.
  • Plataforma de software que permite una fácil conexión y gestión completa de clientes ligeros en ubicaciones industriales.
  • Opción bajo demanda para VisuNet FLX y clientes ligeros de carcasa industrial.

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.