Los flujos de trabajo digitalizados se están abriendo camino cada vez más en la industria (de procesos). Los dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes y las tablets, que se utilizan en estos campos deben cumplir con los últimos estándares de seguridad y ser fiables y cómodos de usar incluso en las condiciones ambientales más adversas.
Con la nueva Tab-Ex® 05, Pepperl+Fuchs lanza la primera tablet Android con capacidad 5G y una pantalla de 8 pulgadas que está aprobada para su uso en la zona 1/21 y la división 1. El dispositivo Android Enterprise Recommended se basa en la Samsung Galaxy Tab Active5 y viene con una gama de funciones sofisticadas.
La Tab-Ex 05 tiene 6 GB de RAM y 128 GB de ROM, ampliables hasta 1 TB mediante microSD. Además, está equipada con una cámara trasera de 13 MP y una cámara frontal de 5 MP, que permiten grabar imágenes y vídeos en alta resolución. Al igual que sus predecesores, la Tab-Ex 05 dispone de un botón programable que se puede asignar, por ejemplo, a llamadas de emergencia o aplicaciones push-to-talk. El lápiz óptico S Pen con una punta fina de 0,7 mm complementa el concepto de manejo fácil de usar y permite tomar notas escritas a mano o capturar firmas digitales en movimiento.
La última incorporación a la serie Tab-Ex cumple con los últimos estándares europeos e internacionales y cumple con las homologaciones para su uso en todo el mundo. El dispositivo básico Samsung Galaxy Tab Active5 también cuenta con la certificación de seguridad Common Criteria reconocida internacionalmente. Las actualizaciones garantizadas del sistema operativo hasta Android 22 y las actualizaciones de seguridad hasta 2032 ofrecen a las empresas un alto grado de seguridad futura a la hora de seleccionar soluciones de tablets para un uso global a largo plazo en aplicaciones industriales y áreas peligrosas.
Gracias a la función Wet Touch y al grado de protección IP68, la tableta está protegida contra la entrada de agua y permite un funcionamiento sin problemas bajo la lluvia y la nieve. Incluso en las zonas exteriores de las plantas industriales, el dispositivo se puede utilizar cómodamente y sin restricciones en modo guante. Las tecnologías de autenticación biométrica también son una ventaja especial: las funciones de reconocimiento facial de última generación garantizan la máxima seguridad y facilidad de uso.
La Tab-Ex 05 muestra sus puntos fuertes en aplicaciones complejas basadas en la realidad aumentada (RA). La tablet tiene una cámara compatible con RA y un conjunto ampliado de herramientas de seguimiento, que incluyen un acelerómetro, un giroscopio, un módulo GPS y un sensor geomagnético. Esto permite funciones de AR basadas en la ubicación, como la localización en interiores, lo que hace que trabajar en áreas peligrosas sea aún más seguro. Gracias a la certificación Google ARCore, la Tab-Ex 05 es ideal para soporte remoto, formación y el uso de herramientas específicas de la empresa. Esto convierte a la tablet en un compañero eficiente en una amplia gama de aplicaciones industriales, desde la administración hasta el mantenimiento predictivo de sistemas.
Los usuarios pueden decidir de forma flexible en cualquier momento si quieren utilizar la tableta en movimiento o en la oficina en modo DeX inalámbrico (modo de escritorio) con una pantalla más grande, creando una alternativa completa y económica a los PC de escritorio fijos.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.