No disponible para compra
No disponible para compra

Fuente de alimentación/Convertidor de transmisor KFU8-VCR-1

KFU8-VCR-1
  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Uso universal con distintas fuentes de alimentación
  • Entrada para transmisores de 2 hilos y 3 hilos y fuentes de corriente y tensión
  • Salida de corriente y tensión

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFU8-VCR-1

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Alimentación
Conexiónterminales 14, 15
Tensión de medición19 ... 90 V CC / 48 ... 253 V CA
Corriente de medición≤ 110 mA CC / ≤ 75 mA CA
Pérdida de potencia1,3 W
Consumo de potencia2,1 W
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Entrada I
Conexiónterminales 1+, 2-, 3
Señal de entrada0/4 ... 20 mA
Corriente de medición22 mA
Tensión disponible> 15 V con 20 mA , terminales 1+, 3-
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito21 V / 26 mA , terminales 1+, 3-
terminales 1+, 2- sin protección frente a cortocircuitos
Resistencia de entrada< 55 Ω , terminales 2-, 3+
Entrada II
Conexiónterminales 5-, 6+
Señal de entrada0/2 ... 10 V
Resistencia de entrada> 1 MΩ
Salida
Lado de conexiónLado de control
Salida ISalida de corriente
Conexiónfuente: bornes 7(-), 8(+)
carga: bornes 7(-), 9(+)
Señal de salida0/4 ... 20 mA
Fuentecarga de 0 a 750 Ω tensión de circuito abierto < 21 V
Descensotensión en los bornes de 5 a 30 V
Salida IISalida de tensión
Conexiónterminales 10-, 11+
Señal de salida0/2 ... 10 V
Cargamin. 10 kΩ
Características de transferencia
Desviación
Resolución/PrecisiónS1 en posición I: 7 µA/40 µA (0,2 %)
S1 in position II: 3,5 mV/20 mV (0,2 %)
Temperatura0,01 % /K del rango de la señal de salida
Período de reacción150 ms
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento funcional conforme a IEC/EN 62103, tensión de aislamiento nominal 100 Vrms
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Elementos de mandoConmutador DIP
interruptor giratorio
Configuraciónmediante interruptores DIP
mediante interruptor giratorio
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFU8-VCR-1

Función

Este acondicionador de señal proporciona el aislamiento para aplicaciones no intrínsecamente seguras.

El dispositivo alimenta a transmisores de 2 y 3 hilos, y también se puede utilizar con fuente de corriente y tensión.

Los rangos de entrada incluyen de 0/4 mA  a 20 mA o de 0/2 V  a 10 V.

En la salida, la señal está disponible como señal de 0/4 mA  a 20 mA o de 0/2 V  a 10 V.

La salida y el rango de medición se seleccionan mediante interruptores situados en la parte frontal del dispositivo.

Informative Literature: KFU8-VCR-1

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation StageENGPDF566 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation StageENGPDF448 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB

Product Documentation: KFU8-VCR-1

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF79 KB
Manuales
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFU8-VCR-1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Homologaciones: KFU8-VCR-1

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3179AALLPDF373 KB

Productos asociados: KFU8-VCR-1

Componentes del sistema adecuados
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales de campo y control, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Accesorios
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa