No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador para electroválvula KFD2-RCI-Ex1

KFD2-RCI-Ex1
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Salida 20,4 mA con 13.5 V CC
  • Entrada de tensión de 19 V CC ... 30 V CC
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Conformal coating
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-RCI-Ex1

Datos generales
Tipo de señalSalida digital
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de medición19 ... 30 V CC
Corriente de medición< 35 mA
Consumo de potencia< 0,8 W
Entrada
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 10+, 11-
Corriente de entrada40 mA a 19 ... 30 V CC
Nivel de la señalseñal 1: 19 ... 30 V CC
señal 0: 0 ... 5 V CC
Consumo de potencia< 1,2 W
Modo operativoalimentado por bucle
Salida
Lado de conexiónlado de campo/lado de control
Conexiónterminales 1+, 3- (terminales 1+, 2 para lazo de prueba)
Resistencia internaaprox. 275 Ω
Corriente≤ 20,4 mA
Tensión≥ 13,5 V
Tensión en vacío> 16 V
Tensiónseñal 1: > 13,5 V
Corrienteseñal 1: 20,4 A
señal 0: 4,2 mA
Cargamax. 650 Ω
Tiempo de respuesta< 40 ms entrada a salida
Supervisión de fallos de conduccióntensión de cortocircuito < 1 V , tensión de circuito abierto > 16 V
Salida II
Conexiónterminal 7: fuente (-) o disipador (+), terminal 8: fuente (+), terminal 9: disipador (-)
Corriente11 mA (modo fuente o disipador)
Tensión9 ... 30 V modo de disipador de alimentación externa
Cargamax. 650 Ω , modo fuente , con HART ≥230 Ohm
Comunicaciónpasante HART entre la entrada II y la salida
Aislamiento galvánico
Entrada/alimentaciónAislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff
Salida II/alimentaciónAislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 09 ATEX 037
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)GD [Ex ia] IIC; [Ex iaD] [circuito(s) en la zona 0/1/2/20/21/22]
Equipoterminales 1+, 2 / 3-
Tensión24,5 V
Corriente93,6 mA
Alimentación595 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máxima253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada
Tensión segura máxima253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Mensaje de error en grupo
Tensión segura máxima253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoPF 09 CERT 1438 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Salida I/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización CSA
Control Diseño116-0335
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 09.0008
Marcas de IECEx[Ex ia] IIC , [Ex iaD]
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD2-RCI-Ex1

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca. El dispositivo se puede utilizar en aplicaciones de apagado con posicionadores HART.

A través de la entrada lógica, el posicionador se activa o desactiva (apaga). Independientemente de su estado, la segunda entrada permite la comunicación HART con el posicionador. Con esto, el sistema de gestión de activos puede solicitar, por ejemplo, información de diagnóstico, o iniciar una prueba de recorrido parcial. La comunicación HART también funciona con el posicionador desactivado.

Hay disponible una función exclusiva de transmisión de mensajes de error colectivos cuando se utiliza el sistema con carril de alimentación.

Product Documentation: KFD2-RCI-Ex1

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Guideline Solenoid DriversENGPDF734 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF95 KB
Safety ManualENGPDF597 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-RCI-Ex1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ75 KB

Homologaciones: KFD2-RCI-Ex1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 09.0008ALLLINK---
Canada FMCoC 3037174CALLPDF52 KB
Europe CESI ATEX Category (1) GDCESI 09 ATEX 037ALLPDF989 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3PF 09 CERT 1438 XALLPDF197 KB
USA FMCoC 3037174ALLPDF52 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 0905-35R1-C R015 V1R0ALLPDF599 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 08-07-21 R033 V1R0ALLPDF119 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF111 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0906BALLPDF54 KB

Productos asociados: KFD2-RCI-Ex1

Componentes del sistema adecuados

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Accesorios
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas azulespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa