No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución HiC2025ES
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador para transmisor SMART HiC2025ES

HiC2025ES
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
  • Salida para 4 mA ... 20 mA o 1 V ... 5 V
  • Baja disipación de energía
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiC2025ES

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Alimentación
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de medición19 ... 30 V CC a través de placa de terminación
Rizado≤ 10 %
Corriente de medición≤ 50 mA
Pérdida de potencia≤ 800 mW
Consumo de potencia≤ 1,2 W
Entrada
ConexiónSL2: 5a(+), 1b(-); 5a(+), 5b(-)
Señal de entrada4 ... 20 mA , limitado a aprox. 27 mA protegido
Supervisión de fallos de conduccióndescendente ≤ 3 mA ; ascendente ≥ 22 mA
Caída de tensiónaprox. 5 V en SL2: 5a(+), 1b(-)
Tensión disponible≥ 15 V a 20 mA en SL2: 5a(+), 5b(-)
Salida
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-)
Carga0 ... 300 Ω (modo fuente)
Señal de salida4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (con 250 Ω, 0,1 % de derivación interna)
4 ... 20 mA (modo disipador), tensión de funcionamiento 16 ... 28 V
Rizado20 mV rms
Salida de mensaje de error
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
Características de transferencia
Desviacióna 20 °C (68 °F)
≤ ± 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA)
≤ 10 mV incl. calibración, linealidad, histéresis y fluctuaciones de tensión de alimentación (modo fuente 1 ... 5 V)
Temperatura< 2 y micro; A/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)); < 4 y micro; A/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA)
< 0,5 mV/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)); < 1 mV/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (modo fuente 1 ... 5 V)
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Hora de arranque≤ 200 ms
Tiempo de subida/caída≤ 20 ms
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Salida/alimentaciónAislamiento básico conforme a EN 61010-1 Tensión de aislamiento de medición ≤ 50 V
Indicadores/configuraciones
Configuración de fábricasalida: fuente de corriente
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm
Altura128 mm
Anchura12,5 mm
Longitud106 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 3 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 10 ATEX 063
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD] [circuito(s) en la zona 0/1/2/20/21/22] Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia] I
EntradaEx ia, Ex iaD
Alimentación
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
EquipoSL2: 5a(+), 5b(-)
Tensión25,2 V
Corriente100 mA
Alimentación630 mW
Capacidad interna5,7 nF
Inductancia internainapreciable
EquipoSL2: 5a(+), 1b(-)
Tensión< 30 V
Corriente< 128 mA
Tensión7,2 V
Corriente100 mA
Alimentación25 mW
Capacidad interna5,7 nF
Inductancia internainapreciable
CertificadoPF 10 CERT 1748 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Homologaciones internacionales
Autorización IECExIECEx CES 10.0021
Información general
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiC2025ES

Product Documentation: HiC2025ES

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF164 KB
Safety ManualENGPDF427 KB
Manuales
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiC2025ES

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Homologaciones: HiC2025ES

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 10.0021XALLLINK---
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GCESI 10 ATEX 063ALLPDF661 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3PF 10 CERT 1748 XALLPDF219 KB
TÜV SÜD Functional Safety CertificateC-IS-204399-01ALLPDF188 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20140226 - E106378 RepRef 20140221ALLPDF427 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF129 KB