No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KCD2-STC-Ex1.ES
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador para transmisor SMART KCD2-STC-Ex1.ES

KCD2-STC-Ex1.ES
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
  • Salida para 4 mA ... 20 mA o 1 V ... 5 V
  • Modo disipador o fuente
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Hasta SIL 3 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KCD2-STC-Ex1.ES

Descripción del producto
Entrada 4 mA ... 20 mA
Salida 4 mA ... 20 mA
Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Alimentación
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de medición19 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de medición≤ 50 mA
Pérdida de potencia≤ 800 mW
Consumo de potencia≤ 1,2 W
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-; 3+, 4-
Señal de entrada4 ... 20 mA , limitado a aprox. 27 mA protegido
Supervisión de fallos de conduccióndescendente ≤ 3 mA ; ascendente ≥ 22 mA
Caída de tensiónaprox. 5 V en terminales 3+, 4-
Tensión disponible≥ 15 V a 20 mA terminales 1+, 2-
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 5-, 6+
Carga0 ... 300 Ω (modo fuente)
Señal de salida4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (con 250 Ω, 0,1 % de derivación interna)
4 ... 20 mA (modo disipador), tensión de funcionamiento 16 ... 28 V
Rizado20 mV rms
Salida de mensaje de error
Tipo de salidaseñal de fallo de bus , transistor del colector abierto
Características de transferencia
Desviacióna 20 °C (68 °F)
≤ ± 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA)
≤ 10 mV incl. calibración, linealidad, histéresis y fluctuaciones de tensión de alimentación (modo fuente 1 ... 5 V)
Temperatura< 2 y micro; A/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)); < 4 y micro; A/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA)
< 0,5 mV/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)); < 1 mV/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (modo fuente 1 ... 5 V)
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Hora de arranque≤ 200 ms
Tiempo de subida/caída≤ 20 ms
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Salida/alimentaciónAislamiento básico conforme a EN 61010-1 Tensión de aislamiento de medición ≤ 50 V
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuración de fábricasalida: fuente de corriente
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12.5 x 114 x 124 mm , tipo de carcasa A2
Altura124 mm
Anchura12,5 mm
Longitud114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 10 ATEX 071
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia, Ex iaD
Alimentación
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Equipoterminales 1+, 2-
Tensión25,2 V
Corriente100 mA
Alimentación630 mW
Capacidad interna5,7 nF
Inductancia internainapreciable
Equipoterminales 3+, 4-
Tensión< 30 V
Corriente< 128 mA
Tensión7,2 V
Corriente100 mA
Alimentación25 mW
Capacidad interna5,7 nF
Inductancia internainapreciable
CertificadoPF 10 CERT 1749 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización UL
Control Diseño116-0378 (cULus)
Autorización IECExIECEx CES 11.0001
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Accesorios opcionales- Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP)
- Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S)
- Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-STC-Ex1.ES

Product Documentation: KCD2-STC-Ex1.ES

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF95 KB
Safety ManualENGPDF427 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KCD2-STC-Ex1.ES

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP458 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP179 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: KCD2-STC-Ex1.ES

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Europe CESI I (M1) II (1) G II (1) D ATEX CategoryCESI 10 ATEX 071ALLPDF629 KB
TÜV SÜD Functional Safety CertificateC-IS-204399-01ALLPDF188 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20130719ALLPDF413 KB
Worldwide CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 11.0001XALLLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF128 KB

Productos asociados: KCD2-STC-Ex1.ES

Accesorios

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Interfaz para carril de alimentación, Se utiliza para configuración redundante, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
Interfaz para carril de alimentación, Se utiliza para configuración redundante, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LED, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presiónpa
Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LED, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presiónpa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa