Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Entrada 4 mA ... 20 mA Salida 4 mA ... 20 mA |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC | |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | ≤ 50 mA | |
Pérdida de potencia | ≤ 800 mW | |
Consumo de potencia | ≤ 1,2 W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 3-; 6+, 5-: | |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA , limitado a aprox. 27 mA protegido | |
Supervisión de fallos de conducción | descendente ≤ 3 mA ; ascendente ≥ 22 mA | |
Caída de tensión | aprox. 5 V en terminales 5-, 6+ | |
Tensión disponible | ≥ 15 V a 20 mA terminales 1+, 3- | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 7-, 8+ | |
Carga | 0 ... 300 Ω (modo fuente) | |
Señal de salida | 4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (con 250 Ω, 0,1 % de derivación interna) 4 ... 20 mA (modo disipador), tensión de funcionamiento 16 ... 28 V |
|
Rizado | 20 mV rms | |
Salida de mensaje de error | ||
Tipo de salida | señal de fallo de bus , transistor del colector abierto | |
Características de transferencia | ||
Desviación | a 20 °C (68 °F) ≤ ± 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA) ≤ 10 mV incl. calibración, linealidad, histéresis y fluctuaciones de tensión de alimentación (modo fuente 1 ... 5 V) |
|
Temperatura | < 2 y micro; A/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)); < 4 y micro; A/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA) < 0,5 mV/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)); < 1 mV/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (modo fuente 1 ... 5 V) |
|
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
|
Hora de arranque | ≤ 200 ms | |
Tiempo de subida/caída | ≤ 20 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Salida/alimentación | Aislamiento básico conforme a EN 61010-1 Tensión de aislamiento de medición ≤ 50 V | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) , tipo de carcasa B2 | |
Altura | 124 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | CESI 10 ATEX 076 | |
Identificación | ![]() ![]() |
|
Entrada | Ex ia, Ex iaD | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.) | |
Equipo | terminales 1+, 3- | |
Tensión | 25,2 V | |
Corriente | 100 mA | |
Alimentación | 630 mW | |
Capacidad interna | 5,7 nF | |
Inductancia interna | inapreciable | |
Equipo | terminales 5-, 6+ | |
Tensión | < 30 V | |
Corriente | < 128 mA | |
Tensión | 7,2 V | |
Corriente | 100 mA | |
Alimentación | 25 mW | |
Capacidad interna | 5,7 nF | |
Inductancia interna | inapreciable | |
Certificado | PF 10 CERT 1750 X | |
Identificación | ![]() |
|
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0368 (cULus) | |
Autorización IECEx | IECEx CES 11.0005 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 95 KB | |
Safety Manual | ENG | 427 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3048 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 11.0005 | ALL | LINK | --- |
Europe CESI ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1) | CESI 10 ATEX 076 | ALL | 803 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3 | PF10CERT1750 X | ALL | 201 KB | |
TÜV SÜD Functional Safety Certificate | C-IS-204399-01 | ALL | 188 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC E106378 RepRef E106378-20130329 | ALL | 413 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 397 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0784B | ALL | 54 KB |