Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Número de impulsos | máx. 2500 | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 140 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
L10 | 50 E+9 a 1750 rpm | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC o 5 V CC ± 5 % (consulte "Circuito de salida" en la información de pedido) | |
Corriente en vacío | máx. 70 mA | |
Salida | ||
Tipo de salida | push-pull, incremental o RS 422, incremental (consulte "Circuito de salida" en la información de pedido) |
|
Caída de tensión | < 2,5 V (push-pull, incremental) | |
Corriente de carga | por canal un máx. de 40 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad (push-pull, incremental) por canal un máx. de 20 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad (RS 422, incremental) |
|
Frecuencia de salida | máx. 200 kHz | |
Tiempo de subida | 600 ns | |
Tiempo de caída | 600 ns | |
Conexión | ||
Conector | Conector macho M23, 12 polos , con rotación hacia la derecha Conector macho M23, 12 polos , con rotación hacia la izquierda |
|
Cable | ∅7,5 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2 | |
Compartimento de terminales | Canalización para cables de diámetros entre 4 mm y 13 mm | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP66, IP67 o IP69K | |
Control climático | DIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Cable colocado fijo | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Carcasa | Aluminio 3.2315 | |
Brida | Aluminio 3.2315 | |
Eje | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Masa | aprox. 2200 g | |
Velocidad de rotación | máx. 3000 min -1 | |
Momento de arranque | ≤ 20 Ncm | |
Aislamiento del eje | max. 2,5 kV (para la versión de resistencia dieléctrica) | |
Carga sobre el eje | ||
Axial | ≤ 300 N | |
Radial | ≤ 400 N | |
Desplazamiento angular | 1 ° | |
Desplazamiento axial | máx. 1 mm | |
Dimensiones | ||
Longitud | 90 mm | |
Diámetro | 110 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Cuando las condiciones son exigentes, los encoders de alto rendimiento ENI11HD aportan información fiable sobre la velocidad en motores asíncronos grandes.
El calor, el frío, la suciedad, las vibraciones permanentes, los golpes fuertes y las interferencias electromagnéticas no suponen ningún problema para estos encoders de alto rendimiento. El eje con aislamiento eléctrico opcional garantiza una resistencia dieléctrica de hasta 2,5 kV. Esta opción evita daños en el cojinete de bolas debidos a las descargas de corriente causadas por las corrientes del eje.
Los encoders ENI11HD combinan una larga vida útil con un alto nivel de fiabilidad. La tapa de la caja de conexiones, que se puede girar 4 x 90°, proporciona una gran flexibilidad a la hora de instalar y realizar el mantenimiento del dispositivo, a la vez que ayuda a ahorrar costes.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 288 KB | |
Manuales | |||
Manual ENI11HD | ENG | 3867 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 256 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 264 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | 280 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7160 | ALL | 246 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|