No disponible para compra
No disponible para compra

Tracción del cable ECN20IL-*

ECN20IL-*
  • Robusta carcasa de tambor en aluminio
  • Construcción compacta
  • Fuelles con punta de acero
  • Numerosas opciones de montaje
  • Cable de medición de hasta 5 m
  • Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ECN20IL-*

Descripción del producto
Tracción del cable
Datos generales
Tipo de dispositivoLínea industrial
Longitud de la medición1250 ... 5000 mm
Tipo55 mm, 80 mm, 130 mm
Datos característicos de seguridad funcional
B10d300000
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Diámetro del cable de medición0,55 mm
Velocidad de retracción4 m/s
Grado de protecciónIP64
Material
CarcasaAluminio, eloxado
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316
Vida mecánicahasta 106 Ciclos
Información general
Volumen de suministroAcoplamiento de eje para montar un encoder dependiendo del tipo de brida , Abrazaderas de montaje , pernos para el montaje del adaptador y un encoder , Elementos de sellado (diversas juntas prra montar un encoder) , Llave de vaso hexagonal, 1,3 mm
Accesorios
Accesorios opcionalesn.º 272502
SL-BCA
Bola para articulación de rótula

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527

Details: ECN20IL-*

Función

Tirador de cable con un diseño resistente para adaptarse a una amplia variedad de requisitos.

Product Documentation: ECN20IL-*

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF4895 KB
Manuales
Manual EC*SL*, Cable-PullENGPDF3917 KB

Homologaciones: ECN20IL-*

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Declaration of incorporation / EinbauerklärungDOC-0844ALLPDF81 KB

Productos asociados: ECN20IL-*

Accesorios
Polea guía independiente para sisgas, Polea guía para todos los modelos con sisga, Para aplicaciones con salida de cable ≥ 3°, Ideal para montaje en pared, Rotura de hielo en la cuerda de medición, Para puentear bordes y obstáculosfa
Polea guía independiente para sisgas, Polea guía para todos los modelos con sisga, Para aplicaciones con salida de cable ≥ 3°, Ideal para montaje en esquina o pared, Rotura de hielo en la cuerda de medición, Para puentear bordes y obstáculosfa