Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de conexión HART para el módulo principal/secundario - conexión de la placa de terminales |
Condiciones ambientales | ||
---|---|---|
Temperatura ambiente | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | De 5 a 90 %, sin condensación | |
Datos mecánicos | ||
Conexión | ||
Aparato | 1 x Conector hembra IDC de 26 clavijas | |
Placa de terminación | 1 x Conector hembra IDC de 26 clavijas | |
Longitud del cable | 1 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
El cable de conexión K-HM26 se utiliza para conectar un multiplexor HART KFD*-HM*-16 a una placa de terminación de sistema K.
El cable de conexión tiene una longitud de 1 m. Existen otras longitudes de cable (máx. 8 m) disponibles previa solicitud.
Accesorio de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Componentes del sistema adecuados | ||||||
|
||||||
|
||||||
Especificaciones | ||||||
|