No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución
No disponible para compra
No disponible para compra

Control de hoja doble ultrasónico UDC-18GMA-400-3E2-Y130900

UDC-18GMA-400-3E2-Y130900
  • Sistema ultrasónico para la detección segura de ninguno, uno o dos materiales, planos y superpuestos, preferentemente papeles
  • No requiere ningún TEACH-IN
  • Indicación de la función con visibilidad general
  • Insensible a la impresión, colores y superficies reflectantes
  • Atomo-gramo de 10 g/m2 haasta por encima de 2000 g/m2
  • Espectro de materiales muy amplio, papeles superfinos hasta latones delgados asi como folios de plástico y de metal
  • Montaje posible horizontal o apropiado de senores por encima del nivel de la hoja

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UDC-18GMA-400-3E2-Y130900

Datos generales
Rango de detección 20 ... 60 mm , Distancia óptima: 45 mm
Frecuencia del transductor395 kHz
Elementos de indicación y manejo
LED verdedisplay: hoja indiv. detectada
LED amarilloDisplay: no se ha detectado ninguna hoja (Aire)
LED rojodisplay: hoja doble detectado
Datos eléctricos
Tensión de trabajo20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío< 80 mA
Retardo a la disponibilidad< 500 ms
Entrada
Modo de entradaEntrada de función
Nivel 0: -UB ... -UB + 1V
Nivel 1: +UB - 1 V ... +UB
Duración del impulso≥ 100 ms
Impedancia≥ 230 kΩ
Salida
Tipo de salida3 Salidas de conmutación PNP, N.A.
Medición de la corriente de trabajo3 x 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 2 V
Retardo a la activación aprox. 15 ms
Retardo de apagadoaprox. 15 ms
Prolongación de impulsosmín. 120 ms parametrizable
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
Listado C-UL: 57M3, IND CONT. EQ., Funcionamiento en fuente de alimentación Clase 2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
Conexión210 mm, cable PVC 0,14 mm2
Material
CarcasaLatón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa150 g
Dimensiones
Longitud74 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UDC-18GMA-400-3E2-Y130900

Product Documentation: UDC-18GMA-400-3E2-Y130900

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction Manual UDC-18GMA-400-3E2-Y130900ENGPDF228 KB

Productos asociados: UDC-18GMA-400-3E2-Y130900

Accesorios
Cable prolongador para UDB... y UDC...fa
Cable prolongador para UDB... y UDC...fa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.