No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución UDC-18GM-400-3E2
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor de doble hoja UDC-18GM-400-3E2

UDC-18GM-400-3E2
  • Sistema ultrasónico para la detección segura de ninguno, uno o dos materiales, planos y superpuestos, preferentemente papeles
  • No requiere ningún TEACH-IN
  • Indicación de la función con visibilidad general
  • Insensible a la impresión, colores y superficies reflectantes
  • Atomo-gramo de 10 g/m2 haasta por encima de 2000 g/m2
  • Espectro de materiales muy amplio, papeles superfinos hasta latones delgados asi como folios de plástico y de metal
  • Montaje posible horizontal o apropiado de senores por encima del nivel de la hoja

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UDC-18GM-400-3E2

Datos generales
Rango de detección 20 ... 60 mm , Distancia óptima: 45 mm
Frecuencia del transductor395 kHz
Elementos de indicación y manejo
LED verdedisplay: hoja indiv. detectada
LED amarilloDisplay: no se ha detectado ninguna hoja (Aire)
LED rojodisplay: hoja doble detectado
Datos eléctricos
Tensión de trabajo18 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío< 80 mA
Retardo a la disponibilidad< 500 ms
Entrada
Modo de entradaEntrada de función
Nivel 0: -UB ... -UB + 1V
Nivel 1: +UB - 1 V ... +UB
Duración del impulso≥ 100 ms
Impedancia≥ 4 kΩ
Salida
Tipo de salida3 Salidas de conmutación PNP, N.A.
Medición de la corriente de trabajo3 x 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 2 V
Retardo a la activación aprox. 15 ms (tiempo de respuesta más corto bajo pedido)
Retardo de apagadoaprox. 15 ms (tiempo de respuesta más corto bajo pedido)
Prolongación de impulsosmín. 120 ms parametrizable
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,14 mm2
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaLatón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa150 g
Dimensiones
Longitud74 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UDC-18GM-400-3E2

Product Documentation: UDC-18GM-400-3E2

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF165 KB
Manuales
Instruction Manual UDC-18GM-400-...ENGPDF466 KB

Design / Simulation: UDC-18GM-400-3E2

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP38 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: UDC-18GM-400-3E2

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Productos asociados: UDC-18GM-400-3E2

Accesorios
Cable prolongador para UDB... y UDC...fa
Fijación del montaje para el control de doble hoja por ultrasonidofa
Cable prolongador para UDB... y UDC...fa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.