Accesorio de |
|
|
|
Barrera ultrasónica por reflexión, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Barrera ultrasónica por reflexión, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Sensor de detección directa ultrasonido, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Sensor de detección directa ultrasonido, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Barrera ultrasónica por reflexión, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp , Contacto N.C., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Barrera ultrasónica por reflexión, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp , Contacto N.C., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Sensor de detección directa ultrasonido, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp , Contacto N.C., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Sensor de detección directa ultrasonido, Carcasa en miniatura, Salida de frecuencia, Entrada aprendizaje, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: Salida de frecuencia , PNP, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Sensor de detección directa ultrasonido, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp , Contacto N.C., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Sensor de detección directa ultrasonido, Carcasa en miniatura, Salida de frecuencia, Entrada aprendizaje, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: Salida de frecuencia , PNP, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Sensor de detección directa ultrasonido, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación E0, npn, N.A., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Sensor de detección directa ultrasonido, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación E1, npn, N.C., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Barrera ultrasónica por reflexión, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación E0, npn, N.A., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Sensor de detección directa ultrasonido, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación E0, npn, N.A., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Sensor de detección directa ultrasonido, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación E1, npn, N.C., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Sensor de detección directa ultrasonido, Carcasa en miniatura, Salida de frecuencia, Versión NPN, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: Salida de frecuencia , NPN, Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Sensor de detección directa ultrasonido, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación E0, npn, N.A., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Sensor de detección directa ultrasonido, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación E1, npn, N.C., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Sensor de detección directa ultrasonido, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp, N.A., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|
|
|
|
Sensor de detección directa ultrasonido, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación pnp , Contacto N.C., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Barrera ultrasónica por reflexión, Carcasa en miniatura, Entrada aprendizaje, Grado de protección IP67, Serie: -F77, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS ; 12 ... 20 V CC sensibilidad reducida a 90 %, Tipo de salida: 1 salida de conmutación E0, npn, N.A., Autorización UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, Autorización CCC: Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.fa |
|