Placa de montaje MH-F31/F31K

MH-F31/F31K
  • Plantilla de perforación 30 x 80 mm
  • Placa de montaje con eje

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MH-F31/F31K

Descripción del producto
Placa de montaje
Datos mecánicos
MaterialPA 12
Tornillo de fijaciónTornillos con cabeza cilíndrica Placa de montaje DIN 912
con agujeros hexagonales interiores
Información general
Volumen de suministroPlaca de montaje MH-BT65
Tornillo de fijación placa de montaje
4 x tornillo de culata DIN 912, M5X12, acero inoxidable con hexágono interior
4 x arandela dentada DIN 6797, forma J
Tornillo de fijación sensor F31
2 x tornillo de culata DIN 912, M5X16, acero inoxidable con hexágono interior
Tornillo de fijación sensor F31K
2 x tornillo de culata DIN 912, M5X20, acero inoxidable con hexágono interior

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: MH-F31/F31K