Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Comprobador de sistemas de imanes para sistemas de imanes en cilindros hidráulicos |
Datos eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de trabajo | Batería en bloque de 9 V, accesible a través de una tapa en la pared trasera de la carcasa |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP40 | |
Material | ||
Carcasa | ABS, negro | |
Dimensiones | ||
Altura | 24 mm | |
Anchura | 65 mm | |
Longitud | 100 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 10.0.1 | 19200504 |
ECLASS 9.0 | 19200504 |
ECLASS 8.0 | 27279211 |
ECLASS 5.1 | 27279211 |
ETIM 8.0 | EC000305 |
ETIM 7.0 | EC000305 |
ETIM 6.0 | EC000305 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 41113642 |
El comprobador de sistemas de imanes MT 01 se utiliza para comprobar el sistema magnético de los cilindros hidráulicos.
El sensor de campo magnético MB-F32 permite la detección de la posición del pistón a través de la pared de un cilindro de acero. Además, se debe instalar un sistema magnético en el pistón. Gracias al comprobador de sistemas de imanes MT 01, se puede comprobar si se genera un campo magnético que sea suficiente para el funcionamiento del MB-F32.
El pistón con el sistema magnético debe atravesar al menos una vez el recorrido del cilindro.
Para la prueba, el comprobador de sistemas de imanes se mantiene orientado hacia el eje longitudinal directamente sobre la superficie del cilindro. El dispositivo se activa pulsando el botón de "prueba".
10 LED indican la densidad del flujo magnético en la superficie del cilindro.