No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución MH V1-SCREWDRIVER
No disponible para compra
No disponible para compra

Destornillador de par de apriete MH V1-SCREWDRIVER

MH V1-SCREWDRIVER
  • Herramienta para enroscar todos los M12-conectores redondos con moleteado longitudinal
  • Señal acústica al alcanzar el par de apriete preajustado
  • Par de apriete preajustado de 0,4 Nm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MH V1-SCREWDRIVER

Descripción del producto
Destornillador dinamométrico (0,4 Nm)
Datos generales
LongitudCuchilla: 100 mm
AccionamientoHexágono 4 mm
Datos mecánicos
Masaaprox. 93 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.021040417
ECLASS 10.0.121040417
ECLASS 9.021040417
ECLASS 8.021040417
ECLASS 5.121040401
ETIM 8.0EC002132
ETIM 7.0EC002132
ETIM 6.0EC002132
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.127111701

Details: MH V1-SCREWDRIVER

Productos asociados: MH V1-SCREWDRIVER

Accesorio de

Distribuidor pasivo cuadruple, con colocación doble, con terminales de muelle de tracciónfa

Distribuidor pasivo, óctuple, colocado doble, con terminales de muelle de tracciónfa
Separador de ocho puertos, configuración dual y cable troncalfa