No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución MH V3-SCREWDRIVER
No disponible para compra
No disponible para compra

Destornillador de par de apriete MH V3-SCREWDRIVER

MH V3-SCREWDRIVER
  • Herramienta para enroscar todos los M8-conectores redondos con moleteado longitudinal
  • Señal acústica al alcanzar el par de apriete preajustado
  • Par de apriete preajustado de 0,2 Nm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MH V3-SCREWDRIVER

Descripción del producto
Destornillador de par de apriete (0,2 Nm)
Datos generales
LongitudCuchilla: 100 mm
AccionamientoHexágono 4 mm
Datos mecánicos
Masaaprox. 95 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.021040417
ECLASS 10.0.121040417
ECLASS 9.021040417
ECLASS 8.021040417
ECLASS 5.121040401
ETIM 8.0EC002132
ETIM 7.0EC002132
ETIM 6.0EC002132
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.127111701

Details: MH V3-SCREWDRIVER

Productos asociados: MH V3-SCREWDRIVER

Componentes del sistema adecuados
Cubierta enchufable para M8fa