Convertidor de lazo HART

Elige tu producto

Producto


Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de dispositivo de campo HART con fuente de alimentación del transmisor, Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y varias salidas), 3 salidas analógicas 4 mA ... 20 mA, Salida de modo disipador y fuente, Configurable con el teclado, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Comunicación HART, Relés de valores límite, Tensión de medición: 19 ... 30 V CC, Función: alimentación del transmisorpa


Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de dispositivo de campo HART con fuente de alimentación del transmisor, Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y varias salidas), 2 salidas de contacto de relé (contactos de conmutación), 3 salidas analógicas 4 mA ... 20 mA, Salida de modo disipador y fuente, Configurable con el teclado, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Comunicación HART, Relés de valores límitepa

Filtrar lista de resultados