Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Módulo de diagnóstico PS3500 para utilizar con fuentes de alimentación PS3500 |
Interfaz | ||
---|---|---|
Tipo | Bus de diagnóstico: RS 485 | |
Salida | ||
Tensión de medición | 90...250 V AC, 44 ... 66 Hz; 90 ... 300 V CC | |
Corriente de medición | 100 mA máx. | |
Mensaje de error | Relé de tipo C 50 V CC a 0,6 A 30 V CC a 2 A |
|
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | 4,25 kV CC | |
Circuito de campo/circuito de control | Aislamiento de la conexión principal principal y el módulo de diagnóstico: 4,25 kVDC Aislamiento de la conexión RS485 externa y la principal: 4,25 kVDC Aislamiento de la conexión RS485 interna y la principal: 4,25 kVDC Secundaria al módulo de diagnóstico: 2,12 kVDC Aislamiento de la conexión RS485 externa y la secundaria: 2,12 kVDC Aislamiento de la conexión RS485 interna y la secundaria: 2,12 kVDC |
|
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Pantalla de estado LCD LED de módulo de diagnóstico LED de monitores primarios (entrada CA) LED de monitores secundarios (salida CC) LED de módulo de alimentación |
|
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | Consulte DoC para comprobar todas las normativas que se cumplen. | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | < 95 % , no condensado | |
Resistencia a choques | 15 g , 11 ms | |
Resistencia a las vibraciones | 1 g , 58 ... 150 Hz | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Específico de la placa madre o motherboard | |
Material de la carcasa | Pintura electrostática, acero laminado en frío 1010 | |
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 1,16 kg (2,56 lb) | |
Dimensiones | 134 x 33 x 268 mm (5.3 x 1.3 x 10.6 in) | |
Altura | 134 mm | |
Anchura | 33 mm | |
Profundidad | 268 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado | DEMKO 12 ATEX 1103387X | |
Identificación | ![]() |
|
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018; EN IEC 60079-7:2015+A12018; EN 60079-11:2012; EN 60079-15:2019 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | cULus Listed E230669 E350173 |
|
Homologado para | Clase I/Div 2, ABCD Clase I, zona 2, Grp IIC T4 | |
Autorización IECEx | IECEx UL 13.0082X Ex ic ec nC IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Observe las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040790 |
ECLASS 10.0.1 | 27040790 |
ECLASS 9.0 | 27040790 |
ECLASS 8.0 | 27049090 |
ECLASS 5.1 | 27049090 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Disponer de una advertencia a tiempo de un posible fallo de alimentación puede evitar largas horas de inactividad y pérdida de ingresos. El módulo de diagnóstico supervisa continuamente el estado de las fuentes de alimentación PS3500.
Como parte del sistema de alimentación PS3500, el módulo de diagnóstico controla los parámetros de entrada y salida, y los internos.
El módulo de diagnóstico muestra los valores de diferentes puntos de medición junto con mensajes de advertencia y alarma para los valores fuera de rango.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 161 KB | |
Manuales | |||
PS3500-N+1 Redundant Power Supply Installation and Operation Manual | ENG | 2896 KB | |
User Manual: Diagnostic Module PS3500-DM | ENG | 2905 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
DWG files for PS3500 power supply system / CAD 2-D | ALL | ZIP | 10039 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
/cert/certb043b.pdf | DEMKO 12 ATEX 1103387X | ALL | 203 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx UL 13.0082X | ALL | LINK | --- |
India CCOE | A/P/HQ/KA/104/5909 (P513784) | ALL | 100 KB | |
UL | E230669 (NMTR, NMTR7) | ALL | 312 KB | |
UL UL | E350173 (NRAD, NRAD7) | ALL | 408 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B011E | ALL | 153 KB | |
UK Declaration of Conformity / UK-Konformitätserklärung | DOC-B0F9 | ALL | 151 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Diagnostic Module HART Device Description (EDDL for Emerson AMS) / DTM_a | ZIP | 406 KB | |
Diagnostic Module HART Device Description (iDTM for PACTWARE) / DTM_a | ZIP | 16936 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|