|
| ![Página siguiente](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Última página](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Producto |
|
|
El producto 'PS1000-A6-24.10' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'PS1000-A6-24.10' ya se encuentra en su Watch List.
|
Entrada de rango amplio de 100 V CA a 240 V CA, Salida, 24 V CC, 10 A, 240 W, monofásica, Ancho de la carcasa: 39 mm, Eficiencia de hasta el 95,2 %, Pico de sobrecorriente mínimo, Contacto de relé de CC correcto, Apto para montaje en Zona 2/Div. 2, Tipo de dispositivo: aparato para montaje en rail DIN, Función: Estándar, Tensión de medición: 24 V CC, Rango de tensión: 24 ... 28 V CC Ajuste de fábrica: 24,1 Vpa |
|
|
|
El producto 'PS1000-A6-24.10.R' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'PS1000-A6-24.10.R' ya se encuentra en su Watch List.
|
Entrada de rango amplio de 100 V CA a 240 V CA, Salida, 24 V CC, 10 A, 240 W, monofásica, Ancho de la carcasa: 39 mm, Dispositivo Mosfet de desacoplamiento integrado para redundancia 1+1 y N+1, Eficiencia de hasta el 94,7 %, Pico de sobrecorriente mínimo, Contacto de relé de CC correcto, Corriente compartida para uso en paralelo, Apto para montaje en Zona 2/Div. 2, Tipo de dispositivo: aparato para montaje en rail DIN, Función: redundancia, Tensión de medición: 24 V CCpa |
|
|
|
El producto 'PS1000-A6-24.20' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'PS1000-A6-24.20' ya se encuentra en su Watch List.
|
Entrada de rango amplio de 100 V CA a 240 V CA, Salida, 24 V CC, 20 A, 480 W, monofásica, Ancho de la carcasa: 48 mm, Eficiencia de hasta el 95,6 %, Pico de sobrecorriente mínimo, Contacto de relé de CC correcto, Corriente compartida para uso en paralelo, Apto para montaje en Zona 2/Div. 2, Tipo de dispositivo: aparato para montaje en rail DIN, Función: Estándar, Tensión de medición: 24 V CC, Rango de tensión: 24 ... 28 V CC Ajuste de fábrica: 24,1 Vpa |
|
|
|
El producto 'PS1000-A6-24.20.R' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'PS1000-A6-24.20.R' ya se encuentra en su Watch List.
|
Entrada de rango amplio de 100 V CA a 240 V CA, Salida, 24 V CC, 20 A, 480 W, monofásica, Ancho de la carcasa: 48 mm, Dispositivo Mosfet de desacoplamiento integrado para redundancia 1+1 y N+1, Eficiencia de hasta el 95,2 %, Pico de sobrecorriente mínimo, Contacto de relé de CC correcto, Corriente compartida para uso en paralelo, Apto para montaje en Zona 2/Div. 2, Tipo de dispositivo: aparato para montaje en rail DIN, Función: redundancia, Tensión de medición: 24 V CCpa |
|
|
|
El producto 'PS1000-A6-24.5' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'PS1000-A6-24.5' ya se encuentra en su Watch List.
|
Entrada de rango amplio de 100 V CA a 240 V CA, Salida, 24 V CC, 5 A, 120 W, monofásica, Ancho de la carcasa: 32 mm, Eficiencia de hasta el 94,3 %, Pico de sobrecorriente mínimo, Contacto de relé de CC correcto, Apto para montaje en Zona 2/Div. 2, Tipo de dispositivo: aparato para montaje en rail DIN, Función: Estándar, Tensión de medición: 24 V CC, Rango de tensión: 24 ... 28 V CC Ajuste de fábrica: 24,1 Vpa |
|
|
|
El producto 'PS1000-A6-12.16' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'PS1000-A6-12.16' ya se encuentra en su Watch List.
|
Entrada de rango amplio de 100 V CA a 240 V CA, Salida, 12 V CC, 16 A, 192 W, monofásica, Ancho de la carcasa: 39 mm, Eficiencia de hasta el 94,3 %, Pico de sobrecorriente mínimo, Control remoto para ENCENDIDO/APAGADO, Contacto de relé de CC correcto, Apto para montaje en Zona 2/Div. 2, Tipo de dispositivo: aparato para montaje en rail DIN, Función: Estándar, Tensión de medición: 12 V CC, Rango de tensión: 12 ... 15 V CC Ajuste de fábrica: 12 Vpa |
|
|
|
El producto 'PS1000-A6-48.5' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'PS1000-A6-48.5' ya se encuentra en su Watch List.
|
Entrada de rango amplio de 100 V CA a 240 V CA, Salida, 48 V CC, 5,4 A, 260 W, monofásica, Ancho de la carcasa: 39 mm, Eficiencia de hasta el 95,5 %, Pico de sobrecorriente mínimo, Contacto de relé de CC correcto, Apto para montaje en Zona 2/Div. 2, Tipo de dispositivo: aparato para montaje en rail DIN, Función: Estándar, Tensión de medición: 48 V CC, Rango de tensión: 48 ... 56 V CC Ajuste de fábrica: 48 Vpa |
|
|
|
El producto 'PS1000-A9-24.40' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'PS1000-A9-24.40' ya se encuentra en su Watch List.
|
Entradas de rango amplio de 380 V CA a 480 V CA, Salida 24 V CC, 40 A, 960 W, trifásica, Ancho de la carcasa: 110 mm, Eficiencia de hasta el 95,3 %, Pico de sobrecorriente mínimo, Entrada apagada, Control remoto para ENCENDIDO/APAGADO, Contacto de relé de CC correcto, Corriente compartida para uso en paralelo, Tipo de dispositivo: aparato para montaje en rail DIN, Función: Estándar, Tensión de medición: 24 V CC, Rango de tensión: 24 ... 28 V CC Ajuste de fábrica: 24,1 Vpa |
|
|
|
El producto 'PS1000-A9-24.40-IO' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'PS1000-A9-24.40-IO' ya se encuentra en su Watch List.
|
Entradas de rango amplio de 380 V CA a 480 V CA, Salida 24 V CC, 40 A, 960 W, trifásica, Ancho de la carcasa: 110 mm, Eficiencia de hasta el 95,3 %, Pico de sobrecorriente mínimo, Interfaz IO-Link, Corriente compartida para uso en paralelo, Tipo de dispositivo: aparato para montaje en rail DIN, Función: IO-Link, Tensión de medición: 24 V CC, Rango de tensión: 24 ... 28,5 V CC limitación de hardware mediante potenciómetro 15 ... 28 V CC mediante IO-Link configuración de fábrica: 24,1 Vpa |
|
|
|
El producto 'PS1000-D2-24.10' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'PS1000-D2-24.10' ya se encuentra en su Watch List.
|
Entrada de 24 V CC, Salida con aislamiento, 24 V CC, 10 A, 240 W, Ancho de la carcasa: 42 mm, Eficiencia de hasta el 94,2 %, Pico de sobrecorriente mínimo, Protección contra polaridad de entrada inversa, 20 % de reservas de potencia de salida, Tipo de dispositivo: aparato para montaje en rail DIN, Función: Estándar, Rango de tensión: 24 ... 28 V CC Ajuste de fábrica: 24,1 Vpa |
|
|
| ![Página siguiente](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Última página](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |