Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de dispositivo | Tipo 2 conforme a EN 61643-11 clase II conforme a IEC 61643-1 |
|
Número de líneas de alimentación protegidas | 1 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de funcionamiento continuo máxima | 275 V CA | |
Pico de corriente (8/20 µs) | 20 kA | |
Max. pico de corriente (8/20 µs) | 40 kA | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicador de estado estado operativo (verde) indicación de fallo (rojo) |
|
Conformidad con la directiva | ||
Baja tensión | ||
Directiva 2014/35/UE | EN 61643-11:2012 | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Material | ||
Carcasa | termoplástico, color verde , UL 94 V-0 | |
Masa | aprox. 50 g | |
Dimensiones | 18 x 45 x 50 mm (A x L x H) , 1 TE conforme a DIN 43880 | |
Altura | 45 mm | |
Anchura | 18 mm | |
Profundidad | 50 mm | |
Fijación | en la barrera de protección contra sobretensiones M-LB-*.****.* | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27130805 |
ECLASS 10.0.1 | 27130805 |
ECLASS 9.0 | 27130805 |
ECLASS 8.0 | 27130805 |
ECLASS 5.1 | 27130801 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 5.0 | EC000941 |
UNSPSC 12.1 | 39121610 |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
USA UL Surge Protective Device UL | E346845 UL (VZCA2) | ALL | 235 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0925A | ALL | 67 KB |
Accesorio de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|