No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución
No disponible para compra
No disponible para compra

Barrera de protección contra sobretensiones M-LB-2.150.T3.D

M-LB-2.150.T3.D
  • Protección contra sobretensiones para 2 líneas de alimentación
  • Tipo 3 conforme a EN 61643-11
  • Tensión nominal 120 V AC
  • Unidad precableada
  • Indicación de funcionamiento y de fallo en todas las líneas protegidas
  • Salida de mensaje de error
  • Montaje en carril DIN

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  M-LB-2.150.T3.D

Datos generales
Tipo de dispositivotipo 3 conforme a EN 61643-11:2013
clase III conforme a IEC 61643-1:2011
Número de líneas de alimentación protegidas2
Componentes apropiadosmódulo de protección M-LB-2.150.T3.M
Datos eléctricos
Tensión nominal120 V CA, 50 ... 60 Hz
Tensión de funcionamiento continuo máxima150 V CA, 50 ... 60 Hz
150 V CC
Corriente de carga nominal25 A
Pico de corriente (8/20 µs)2 kA
Max. pico de corriente (8/20 µs)4 kA
Nivel de protección de tensiónmax. 640 V (L-N)
max. 800 V (L/N-PE)
Período de reacciónmax. 25 ns (L-N)
max. 100 ns (L/N-PE)
Resistente a cortocircuito6 kA eff a máx. protección contra sobrecorriente en lado de alimentación
Protección contra sobrecorrientemáx. 25 A gL/gG (B 25 A) , Lado de alimentación
Salida de mensaje de error
Conexiónterminales 11; 12; 14
Salidacontacto de conmutación sin potencial
Potencia de conmutaciónCA: 250 V / 0,5 A
CC: 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A; 24 V/0,5 A
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicador de estado
estado operativo (verde)
indicación de fallo (rojo)
Conformidad con la directiva
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61643-11:2012
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Resistencia a choquesEN 60068-2:2010
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2:2010
Condiciones de utilización
Condiciones de montaje
Posición de montajeinterior
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativa5 ... 95 %
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Sección transversal- mín. 0,5 mm2 rígido/flexible
- máx. 4 mm2 trenzado/2,5 mm2 flexible
Material
Carcasatermoplástico, color verde , UL 94 V-0
Masaaprox. 120 g
Dimensiones18 x 90 x 72 mm (A x L x H) , 1 TE conforme a DIN 43880
Altura90 mm
Anchura18 mm
Profundidad72 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027130805
ECLASS 10.0.127130805
ECLASS 9.027130805
ECLASS 8.027130805
ECLASS 5.127130801
ETIM 8.0EC000941
ETIM 7.0EC000941
ETIM 6.0EC000941
ETIM 5.0EC000941
UNSPSC 12.139121610

Details: M-LB-2.150.T3.D

Función

Este dispositivo es una barrera de protección contra sobretensiones modular (tipo 3 conforme a EN 61643-11) con salida para mensajes de error (contacto de conmutación flotante).

El dispositivo completo se compone de un módulo de base y de módulos de protección enchufables, y viene listo para su instalación.

El módulo base ofrece terminales multifuncionales para la conexión de conductores y barras de bus.

Todos los módulos de protección están bloqueados en el módulo de base y se pueden cambiar sin herramientas, mediante botones de liberación.

Product Documentation: M-LB-2.150.T3.D

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF528 KB

Design / Simulation: M-LB-2.150.T3.D

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1226 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: M-LB-2.150.T3.D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
China CNEX CCC Ex Certificate2023312304001733 (Germany)ALLPDF1622 KB
Europe DEKRA Surge Protective DeviceKEMA 2172593.02ALLPDF234 KB
Europe TUV Rheinland ATEX Category 3 G ATEX CertificateTÜV 22 ATEX 8932 XALLPDF151 KB
USA UL Surge Protective Device ULE346845 UL (VZCA2)ALLPDF235 KB
Worldwide TUV Rheinland IECEx Certificate of ConformityIECEx TUR 22.0082XALLLINK630 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2133AALLPDF50 KB