Acoplamiento 9401 8*10

9401 8*10
  • Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios
  • Gran capacidad antivibración
  • Buena compensación de errores de alineación
  • Escasa rigidez del resorte de tensión
  • Pequeñas fuerzas de retorno
  • Sin partes móviles
  • Diseño muy robusto

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  9401 8*10

Descripción del producto
Acoplamiento de acero para resortes
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Datos mecánicos
Diámetro de ondasd1 = 8 mm , d2 = 10 mm
Material
ResorteAcero niquelado para resortes
Pieza terminalFundición a presión de cinc
Masa100 g
Velocidad de rotaciónmáx. 3000 min
Par de giro max.1,5 Nm
Momento de apriete de los tornillos de fijación1,2 Nm
Distancia radialmáx. ± 1,5 mm
Desplazamiento axialmáx. ± 1 mm
Error angularmáx. ± 5 °
Ángulo de torsióncon par de giro 0,75 Nm mirando a la onda impulsora
Sentido de giro a la derecha40 °
Sentido de giro a la izquierda60 °
Momento de inercia95 kg m2 x 10-7
FijaciónTerminal de tornillo M5 x 6, DIN 916
Par de apriete de los tornillos de los terminales máx. 3 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016

Details: 9401 8*10

Productos asociados: 9401 8*10

Accesorio de
Encoder incremental, Construcción robusta y compacta, Hasta 2500 marcas, 5 V con interface RS 422, Tipo de carcasa: 50 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: RS-422, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: RS 422, incrementalfa
Encoder incremental, Construcción robusta y compacta, Hasta 2500 marcas, 4,75 V ... 30 V con etapas de salida de contrafase a prueba de cortocircuito, Tipo de carcasa: 50 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: push-pull, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull, incrementalfa
Construcción compacta, Hasta 1024 líneas, 4,75 V ... 30 V con etapas de salida de contrafase a prueba de cortocircuito, Funcionalidad RS 422 operando a 5 V, Salida del cable tangencial, Tipo de carcasa: 40 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Contrafase, incremental o RS-422, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: Contrafase, incremental o RS-422, incrementalfa
Construcción robusta y compacta, Hasta 1024 líneas, 4,75 V ... 30 V con etapas de salida de contrafase a prueba de cortocircuito, Funcionalidad RS 422 operando a 5 V, Tipo de carcasa: 50 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Contrafase, incremental o RS-422, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: Contrafase, incremental o RS-422, incrementalfa