Accesorios de montaje ACC-SET-ENI11HD-R16

ACC-SET-ENI11HD-R16

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ACC-SET-ENI11HD-R16

Descripción del producto
Accesorios de montaje para eje semihueco de 16 mm
Datos mecánicos
MaterialAcero inoxidable 1.4571 / AISI 316Ti
Información general
Volumen de suministro1 anillo de centrado Ø16
1 tornillo Allen M6 x 55 (ISO 4762)
1 tornillo Allen M6 x 45 (ISO 4762)
1 tornillo Allen M6 x 35 (ISO 4762)
1 arandela M6 (ISO 7090)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027270590
ECLASS 5.127270590
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527

Details: ACC-SET-ENI11HD-R16

Productos asociados: ACC-SET-ENI11HD-R16

Accesorio de
Hasta 2500 marcas, Alta resistencia a los golpes y las vibraciones, Eje hueco insertable, Grado de protección IP66 / IP67 / IP69K, Opcional: Eje con aislamiento eléctrico para una resistencia dieléctrica de hasta 2,5 kV, Tipo de carcasa: Otros, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: Contrafase, incremental o RS-422, incremental, Aplicación: Encoder de alto rendimiento, Modo de detección: Exploración fotoeléctricofa