Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Prensaestopas M20 para cables con diámetro de 4 ... 8,3 mm y conducto revestido flexible de 5/16'' |
Datos mecánicos | ||
---|---|---|
rango de sujeción: | ||
Seal insert | outer seal: > 10 x diámetro del cable 6 ... 8,3 mm outer seal + inner seal: > 10 x diámetro del cable 4 ... 6 mm |
|
Para el tipo | metric | |
Thread size | M20 x 1,5 | |
Grado de protección | IP65 | |
Material | ||
Roscado del cable | latón, niquelado | |
Junta | Junta dos piezas , synthetic rubber EDPM V0 | |
Anillo de fijación | PVC | |
Junta tórica: | NBR | |
Masa | 66 g | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | observe mounting instructions |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
El prensaestopas se utiliza con un conducto flexible adecuado y un adaptador de sensor apropiado para formar un sistema de protección de cables para sensores. El propósito de este sistema es proteger el cableado de los sensores en entornos hostiles.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Mounting Instruction Cable Protection System | ENG | 1106 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|