Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Método e função de detecção


Vários princípios de detecção podem ser usados para diferentes tarefas de detecção. O princípio de detecção mais adequado para a aplicação específica é determinado com base em várias considerações: Isso inclui o material do objeto a ser detectado, o ambiente do aplicativo e a distância a partir da qual a detecção deve ocorrer.

Recomenda-se a utilização de um sensor capacitivo se o objeto detectado for feito de plástico, mineral, vidro, madeira, ou papel, ou é um líquido oleoso ou aquoso, ou um granulado ou um pó, e a distância de detecção necessária está dentro de uma faixa de alguns milímetros.

Os sensores capacitivos detectam objetos alvo metálicos e não metálicos. Distâncias de operação de 1 mm ... 50 mm podem ser realizadas dependendo do tamanho e das propriedades do material do objeto alvo, do tamanho do sensor e das condições de instalação.

O tipo de sensor também oferece uma "função transparente" para detectar meios aquosos ou grânulos. Nesse caso, o sensor responde ao conteúdo de um recipiente de parede fina e eletricamente não condutor feito de material como vidro e plástico. Essa função é ativada somando-se as influências capacitivas da parede do recipiente e do meio de enchimento. O uso do sensor capacitivo como um auxílio de visualização permite a monitorização do fluxo sem contato e do nível de mídia líquida e materiais a granel.

Características técnicas especiais dos sensores capacitivos:

  • Detecção de materiais condutores e isolantes elétricos: metais ferrosos, metais não ferrosos, vidro, madeira, plásticos, óleo, água e soluções aquosas
  • Distância de operação ajustável dependendo do objeto e das características de instalação
  • "Função transparente" para uso em paredes finas e não condutoras de recipientes

As aplicações típicas incluem:

  • Monitorização de presença de papel, madeira, vidro ou materiais plásticos
  • Controle de nível de meios líquidos e materiais a granel (água, águas residuais, pellets, comprimidos, grânulos, toner)
  • Monitorização de fluxo em tubos e tubos de plástico

A excelente versatilidade do princípio de detecção física significa que muitos tipos diferentes de versões de design e sensor estão disponíveis no mercado para atender a condições operacionais específicas, como os sensores NAMUR para uso em áreas classificadas.

Dependendo da aplicação, os seguintes princípios de detecção podem ser usados como uma alternativa:

  • Sensor indutivo: para a detecção exclusiva de objetos metálicos.
  • Sensor de campo magnético: objetos magnéticos ou que podem ser equipados com um ímã.

Design de sensores capacitivos

Os sensores capacitivos não têm contato. Os sensores detectam objetos localizados em seu campo de medição usando a interação do objeto com o campo alternado elétrico externo gerado pelo sensor.

O coração do sensor capacitivo é um eletrodo que gera um campo elétrico alternado que sai da face de detecção. O objeto sólido ou uma substância líquida no campo de medição influencia o potencial elétrico do campo alternado ou faz com que a capacitância aumente. Essa alteração é relatada ao oscilador. O nível do sinal no oscilador muda. Essa alteração no nível do sinal é medida, comparada com o limite definido internamente, e comuta o estágio de saída para sensores binários por meio de um acionador Schmitt.

História do sensor de proximidade

O primeiro sensor de proximidade de grau industrial foi desenvolvido e lançado no mercado em 1958 por Walter Pepperl e Wilfried Gehl. Na época, o desenvolvimento foi conduzido pela BASF. A BASF queria substituir os contatos de comutação mecânica usados na época para detectar bens com sensores de comutação sem contato que não causavam fagulhas de ruptura. A intenção era reduzir consideravelmente os riscos de explosão. Mesmo o primeiro sensor de proximidade foi projetado para ser intrinsecamente seguro de acordo com a NAMUR.


Padronização

Todos os sensores de proximidade da Pepperl+Fuchs foram e continuam sendo desenvolvidos, fabricados e comercializados de acordo com a normativa relevante IEC/EN 60947 "Painéis de distribuição e equipamentos de controle de baixa tensão – Parte 5-2: Dispositivos de circuito de controle e elementos de comutação – Comutadores de proximidade."

Para sensores relacionados à segurança da Pepperl+Fuchs, a normativa relevante "Painéis de distribuição e equipamentos de controle de baixa tensão - Parte 5-3: Dispositivos de circuito de controle e elementos de comutação – Requisitos para dispositivos de proximidade com comportamento definido sob condições de falha (PDDB)" também se aplica.


Informações adicionais


e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.