Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Materiais


The outer material is a key factor when choosing a sensor, since it must be suitable for the application's ambient conditions. This is the only way to ensure reliable operation of machinery and plants. The following materials are used by Pepperl+Fuchs in manufacturing its sensors and the associated connection technology.


Materiais do sensor

Invólucro do sensor de latão

A maioria dos sensores capacitivos cilíndricos da Pepperl+Fuchs tem luvas de invólucro de latão niquelado. Os invólucros do sensor de latão niquelado são econômicos e oferecem a mesma resistência mecânica de um invólucro de metal. Isso faz com que esses invólucros sejam multiuso e ideais para muitas aplicações.

Aplicações típicas: todas as aplicações em que nenhuma propriedade química específica ou alta impermeabilidade sejam necessárias.

Invólucros do sensor de aço inoxidável em várias ligas

Sensores com invólucro de aço inoxidável são especialmente adequados para uso em condições ambiente adversas. Esse tipo de aço é inoxidável, o que significa que os invólucros desse design possuem uma proteção ideal contra corrosão. Por isso, são adequados para ambientes industriais adversos. Se um aço inoxidável de baixa liga (1.4305, no código "GS") não for suficiente para aplicações especiais, a Pepperl+Fuchs tem sensores de invólucro de aço inoxidável de liga superior (1.4404, código "GH").

Aplicações típicas: aplicações nas quais é necessária uma maior proteção contra corrosão, como aplicações em ambiente externo. No entanto, os invólucros de aço inoxidável podem ser usados onde o sensor entra em contato com meios agressivos ou onde sejam realizados ciclos de limpeza frequentes com limpadores de alta pressão.

Invólucro do sensor de PTFE

O politetrafluoroetileno (PTFE) é conhecido principalmente como um revestimento antiaderente em frigideiras, mas também é utilizado na tecnologia de sensores, por exemplo, em aplicações de soldagem. Os filetes de soldagem em sensores revestidos com PTFE não conseguem queimar peças de plástico nem aderir ao sensor e se soltam imediatamente. Isso torna esses sensores resistentes a filetes de soldagem.

Aplicações típicas: aplicações de detecção na construção da carroceria do veículo em proximidade a robôs de soldagem.

Invólucro do sensor de PBT

O polibutilenteftalato reforçado com fibra de vidro semicristalino (PBT) tem várias propriedades que o tornam uma opção atraente para o material do invólucro do sensor. O PBT é geometricamente preciso, resistente à abrasão, ao calor e ao frio. Os invólucros de PBT também fornecem resistência a hidrocarbonetos (por exemplo, tricloroetileno), ácidos (por exemplo, ácido sulfúrico 28%), água do mar e água aquecida a 70 ºC

Aplicações típicas: aplicações padrão em ambientes industriais sem requisitos especiais.

Invólucro do sensor de PPS

A Pepperl+Fuchs usa o PPS (polifenilsulfeto), que é particularmente resistente ao calor, para sensores usados em temperaturas ambiente de até 150 ºC. O material cristalino é dimensionalmente estável até 200 ºC. Os componentes eletrônicos são encapsulados a vácuo com resina de fundição em sensores com invólucro de PPS.

Aplicações típicas: ambientes operacionais com altas temperaturas ambiente

Invólucro do sensor de poliamida

As poliamidas são materiais com alta resistência, rigidez torcional e resistência a impactos. Os invólucros de sensores feitos deste material oferecem resistência a lixívia diluída, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, gasolina, álcoois, ésteres, cetonas, gorduras e óleos. No entanto, as poliamidas são suscetíveis a ácidos fortes.

Aplicações típicas: aplicações padrão em ambientes industriais sem requisitos especiais.


Materials for Cables and Lines

Standard Materials

PVC

Sheath material: polyvinylchloride (PVC)

Core insulation: polyvinylchloride (PVC)

Features:

  • Suitable for all standard requirements 
  • Excellent value/good cost-value benefit ratio
  • Very simple and good to process

Limitations:

  • Limited oil resistance
  • Non-halogen-free (harmful and toxic flue gases)
  • Increased torsional rigidity at low temperatures

 

PUR 

Sheath material: polyurethane (PUR)

Core insulation: polypropylene (PP)

Features:

  • High mechanical tensile strength 
  • High notch and cut resistance 
  • Abrasion and wear resistance
  • Resistance to many chemical substances
  • High resistance to mineral oils and fuels
  • Hydrolysis and microbial resistance (polyether-based)
  • Halogen-free
  • In black with excellent UV resistance
  • Low-temperature flexibility

Limitations:

  • More expensive than PVC
  • Cutting resistance makes further processing tough
  • Higher sheath pull-off force required than with PVC

Qualidades das linhas especiais na Pepperl+Fuchs

PVC-U (componente reconhecido pelo UL)

Cabos com qualidade comprovada de PVC para normativas padrão.

Características:

  • Certificações: CE, UL/CSA
  • Retardante de chamas

Aplicação típica: setor de transporte e embalagem

PUR-U (componente reconhecido pelo UL)

Um cabo com qualidade de PUR flexível para altas tensões de dobra cíclicas.

Características:

  • Adequado para correntes de esteiras
  • Certificações: CE, UL/CSA
  • Retardante de chamas
  • Livre de halogênio
  • Resistente à hidrólise

Aplicações típicas:correntes de esteira, ferramentas de usinagem, construção de instalação, processamento de pintura, indústria automotiva. Especialmente para o mercado norte-americano

PUR-A (Automotivo)

Os cabos de PUR-A são uma alternativa aos cabos de poliuretano irradiado usados no setor automotivo. Além disso, o cabo de PUR-U pode ser reciclado e descartado facilmente.

Características:

  • Resistente a filetes de soldagem
  • Adequado para correntes de esteiras
  • Certificações: CE, UL/CSA
  • Retardante de chamas
  • Livre de halogênio
  • Resistente à hidrólise

Aplicações típicas: Indústria automotiva, sistemas de soldagem, instalações no mercado norte-americano

PUR-A1 (Automotivo)

Cabos de PUR para a indústria automotiva.

Características:

  • Resistente a filetes de soldagem
  • Adequado para correntes de esteiras
  • Certificações: CE, UL/CSA
  • Retardante de chamas
  • Livre de halogênio
  • Resistente à hidrólise

Aplicação típica: Indústria automotiva (por exemplo, Volkswagen)

PUR-R (robótica)

Cabo PUR, particularmente adequado para uso em robótica.

Características:

  • Altamente flexível
  • Resistente à torção
  • Adequado para correntes de esteiras
  • Certificações: CE, UL/CSA
  • Retardante de chamas
  • Resistente à hidrólise
  • Resistente à água salgada
  • Resistente a óleo

Aplicação típica: braços robóticos

PUR-O (ambiente externo)

Cabo durável para condições ambiente externas adversas

Características:

  • Resistente a UV
  • Resistente a micróbios
  • Baixa emissão de vapores
  • Certificações: CE, UL/CSA
  • Retardante de chamas
  • Livre de halogênio
  • Resistente à hidrólise
  • Resistente à água salgada
  • Resistente a óleo

Aplicações típicas: equipamentos móveis, usos que envolvem alta exposição à radiação ultravioleta, por exemplo, no nível do mar ou em montanhas altas

PUR-O6

Cabo com certificação para trilhos.

Características:

  • Certificação para interiores de veículos
  • Gama de baixa temperatura estendida
  • Gama de alta temperatura estendida
  • Especialmente resistente a óleo e combustível
  • Certificação: CE
  • Retardante de chamas
  • Livre de halogênio
  • Moléculas irradiadas

Aplicações típicas: veículos ferroviários, interiores de veículos

POC (composto de poliolefina)

Cabo de alta qualidade para requisitos térmicos rígidos.

Características:

  • Resistente a altas temperaturas
  • Resistente a filetes de soldagem
  • Resistente a combustíveis
  • Retardante de chamas
  • Livre de halogênio
  • Resistente à hidrólise
  • Resistente a óleo
  • Moléculas interligadas

Aplicações típicas: indústria automotiva, sistemas de soldagem, setor de aço

PVC com STOOW

Cabo de PVC para condições ambiente adversas, destinado exclusivamente ao uso na América do Norte.

Características:

  • Certificações: UL/CSA. Os produtos da Pepperl+Fuchs desse tipo não têm certificação CE e, portanto, não estão disponíveis na Europa. Certificação STOOW. "STOOW" é uma classificação de cabo com as seguintes propriedades de material: S = classe de operação (ou "operação extra-rígida"), T = termoplástico, OO = o isolamento do condutor e do invólucro externo é resistente a óleo, W = durabilidade externa, incluindo invólucro resistente ao sol e condutor adequado para locais úmidos.
  • Alta capacidade de carga mecânica e elétrica
  • Resistente a entalhes
  • Resistente a óleo
  • Destinado a conectores de 7/8"
  • Adequado para fontes de alimentação principais

Aplicações típicas: instalação em dutos de cabos e racks de cabos

PP (PP-EPDM)

Cabos para o setor de alimentos e bebidas.

Características:

  • Usa materiais em conformidade com a FDA
  • Certificações: CE
  • Certificação ECOLAB®
  • Resistência química alta no geral
  • Gama de alta temperatura estendida
  • Resistente a produtos de limpeza e desinfetantes ácidos e alcalinos comuns
  • Adequado para correntes de esteiras
  • Livre de halogênio

Aplicação típica: na indústria de processamento de alimentos


e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.