Os sensores capacitivos podem ser integrados eletricamente aos sistemas de várias maneiras. As várias versões de sensores com cabos fixos com ou sem plugues ou com plugues de conector estão disponíveis como padrão em vários projetos.
Sensores desse tipo têm uma área designada no invólucro do sensor para interligar eletricamente o sensor à instalação. O compartimento de terminais permite que os usuários selecionem livremente o cabo de conexão. Isso é especialmente útil em aplicações que envolvem resistência UV ou resistência a agentes químicos. Além disso, os usuários não ficam presos a cabos de comprimento fixo, e o compartimento de terminais oferece maior proteção contra adulteração em comparação com versões com conectores.
Os sensores capacitivos da Pepperl+Fuchs com compartimentos de terminais podem conter a designação de tipo "KK" na segunda posição do código.
Os sensores deste tipo têm um cabo fixo que pode ser pré-montado ou um cabo fixo com um conector típico para automação industrial. Os sensores com cabo fixo são opções acessíveis, uma vez que não necessitam de um conjunto de cabos fêmea de extremidade única adicional e usam o mínimo de pontos de conexão. A conexão com conectores especiais é possível dependendo dos requisitos da aplicação (por exemplo, indústria automotiva).
Os sensores com cabos fixos e um conector têm informações sobre o comprimento do cabo e o tipo de conector incluído na extremidade do código, por exemplo: CBN10-F46-E2-0,1M-V1, CBN10-F64-E2-0,3M-V1 etc.
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos sensores capacitivos comuns com relação à versão elétrica, tipo de sensor, exemplos de comutação e dados típicos.
Série Básica 10 V a 30 V, 100 mA Série padrão 10 V a 60 V, 200 mA | |
---|---|
Tipo de sensor |
|
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2 | Contato NC e contato NO Exemplo: Contato NO E/E0 |
Diagrama de circuito básico | ![]() |
![]() | |
Dados típicos |
|
Tipo de sensor |
|
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2 | Contato NC e contato NO Exemplo: Contato NC e contato NO A2 |
Dados típicos |
|
Tensão de corrente alternada, 20 V ... 250 V | |
---|---|
Tipo de sensor | WS, WÖ, W, W4 |
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2 | Contato NC e contato NO Exemplo: Contato NC WÖ/UÖ |
Dados típicos |
|
Tensão de corrente contínua, 8 VCC | |
---|---|
Tipo de sensor |
|
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2 | Contato NC ou contato NO Exemplo: Contato NC N/N0 ou SN |
Dados típicos |
|
Abaixo, você encontrará uma visão geral da atribuição de pinos e das cores dos fios dos sensores capacitivos.
Os números de pinagem correspondem à numeração dos pinos nos plugues do conector. Isso não se aplica aos sensores de proximidade para AC e aqueles com plugues de três pinos de 8 mm.
Interruptores sem isolamento de proteção requerem um terminal condutor de proteção para tensões acima de 50 V AC e 120 V CC.
3 conexões CC – Observe a polaridade | ||
---|---|---|
Função | Contato NO | |
Cores de conexão/fio | + | - | saída Marrom (BN) | Azul (BU) | Preto (BK) | |
Saída de pinos | 1 | 3 | 4 | |
Plugue do conector V1 | ![]() | ![]() |
Função | Contato NC | |
Cores de conexão/fio | + | - | saída | |
Saída de pinos | 1 | 3 | 2 | |
Plugue do conector V1 | ![]() | ![]() |
Plugue do conector V3 | ![]() | ![]() |
4 conexões CC – Observe a polaridade | ||
---|---|---|
Função | Contato intercambiável (aberto/fechado) | |
Cores de conexão/fio | + | - | Saída de contato NO | Saída de contato NC Marrom (BN) | Azul (BU) | Preto (BK) | Branco (WH) | |
Saída de pinos | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Plugue do conector V1 | ![]() | ![]() |
2 conexões CC e NAMUR – Observe a polaridade | ||
---|---|---|
Função | Contato NO e contato NC | |
Cores de conexão/fio | Canal 1+ | Canal 1- | Canal 2+ | Canal 2- | Válvula + | Válvula - Marrom (BN) | Azul (BU) | Branco (WH) | Preto (BK) | Vermelho (RD) | Amarelo (YE) | |
Saída de pinos | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
Plugue do conector V1 | ![]() | ![]() |