Particularities of ambient conditions must be considered so that sensors can meet the requirements placed on them. For special ambient condition requirements, in most cases there are suitable sensor versions that can be used effectively.
A temperatura ambiente permitida é a faixa de temperatura na qual um sensor indutivo funciona corretamente. O seguinte se aplica aos sensores padrão da Pepperl+Fuchs:
Para formas especiais:
-25 °C ... +100 °C ou 248 K ... 373 K
-40 °C ... +150 °C ou 233 K ... 423 K
0 °C ... +200 °C ou 273 K ... 473 K
0 °C ... +250 °C ou 273 K ... 523 K
Os sensores capacitivos são submetidos a testes abrangentes para os requisitos de resistência a impactos e a vibrações. O teste de resistência a impacto é realizado de acordo com a norma IEC 60068-2-27. O teste de resistência a vibrações é realizado de acordo com a norma IEC 60068-2-6.
Dependendo dos requisitos, os sensores capacitivos são protegidos de acordo com IP65, IP67 ou IP68 (EN 60529). Versões com grau de proteção IP69K estão disponíveis para uso em ambientes industriais particularmente adversos.