Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

2-Wire Sensors

Sensores de 2 fios em conformidade com NAMUR


Os sensores de 2 fios em conformidade com NAMUR (sensores NAMUR) são nomeados de acordo com a User Associação de Tecnologia de Automação em Indústrias de Processo (nome original em alemão: "Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie", abreviado como: NAMUR). Trata-se de sensores de dois fios de acordo com a norma EN 60947-5-6 (VDE 0660, parte 212) que possuem uma característica de distância/corrente contínua ou não contínua.


Area 0: unactuated area
Red area between 0/I: impermissible area of the switch amplifier
Area I: actuated range
Area ≤ 0.15 mA: lead breakage
Area ≥ 6.5 mA: short circuit

In addition, Pepperl+Fuchs offers NAMUR sensors with binary switching characteristics. NAMUR sensors with this output characteristic are marked with "N0" (normally-closed characteristics) or "N1" (normally-open characteristics) in the type designation.

Area 0: unactuated area
Red area between 0/I: impermissible area of the switch amplifier
Area I: actuated range
Area ≤ 0.15 mA: lead breakage
Area ≥ 6.5 mA: short circuit


Sensor Connection—Example


Example of a 2-wire sensor according to NAMUR

Pepperl+Fuchs offers various switch amplifiers for NAMUR sensors for explosion-protection applications and standard applications.

Note: In explosion-protection applications, the operating location of the intrinsically safe NAMUR sensor is located in the explosion-hazardous area. The isolated switch amplifier must be installed outside the explosion-hazardous area.
A blue-sheathed sensor cable visually identifies the NAMUR circuit as intrinsically safe.

Example:

Versões de sensor NAMUR

Sensores NAMUR são marcados com o seguinte no terceiro bloco da referência do produto da Pepperl+Fuchs:

–N = característica de distância/corrente contínua ou

–N0 = característica de distância/corrente não contínua

Os sensores estão disponíveis nas seguintes funções de comutação:

  • Normalmente fechado (N/N0)
  • Normalmente aberto (1N/N1)
  • Normalmente fechado de 2 canais (N4)

Os sensores NAMUR geralmente são conectados a amplificadores de comutação externos que convertem a variação de corrente em um sinal de saída binário.

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.