Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Sensor Connection


Fisicamente, os circuitos básicos de um sensor podem ser construídos fundamentalmente com dois, três ou quatro fios. Há algumas informações básicas a serem consideradas ao conectar esses sensores.


Informações básicas: Conexão de vários sensores por tipo de conexão

Os sensores capacitivos podem ser conectados em paralelo a outros comutadores mecânicos ou eletrônicos. O seguinte deve ser observado.

Conexão paralela de vários sensores

Sensor de 3 fios

Em princípio, sensores capacitivos em tecnologia de três fios podem ser conectados em paralelo a comutadores mecânicos ou outras saídas do sensor. Uma exceção são os sensores com saída Push-Pull. Esse tipo de sensor não pode ser conectado em paralelo, seja a sensores ou a comutadores mecânicos.


Sensor de 2 fios

Se vários sensores de 2 fios estiverem conectados em paralelo, a soma de todas as correntes residuais flui através da carga e pode impedir que a carga seja desligada. Isso limita o número máximo de sensores capacitivos conectados em paralelo na tecnologia de 2 fios.

Quando os sensores de 2 fios são conectados em paralelo aos comutadores mecânicos, a carga pode ser desativada por um curto período. 

Conexão em série de vários sensores

Sensor de 3 fios

Devido ao atraso até a disponibilidade dos sensores individuais, o tempo de reação aumentará quando os sensores de 3 fios forem conectados em série. Além disso, a tensão de alimentação dos sensores a jusante é sempre mais baixa devido à queda de tensão nos estágios de saída do sensor quando os sensores de 3 fios são conectados em série. A conexão em série de um único sensor de 3 fios a um ou mais contatos mecânicos não é crítica.

Nota

Geralmente, recomendamos que os sensores capacitivos não sejam conectados em série. A interligação de vários sensores por meio de módulos lógicos é preferível em termos de comportamento previsível e função confiável.

Additional Information


e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.