Os sensores de 3 fios são de fornecimento, tipo "PNP", ou de afundamento, tipo "NPN", com conexões separadas para a fonte de alimentação e para a saída. Esses sensores são protegidos contra sobrecarga, curto-circuito e polaridade reversa. A corrente residual é insignificante. Para o tipo de sensor PNP, a carga é conectada entre a saída e 0 V. Para o tipo de sensor NPN, a carga é conectada entre a saída e +UB .
NPN | PNP |
---|---|
Depending on the type of output-stage transistor used, sinking output stages are often referred to as NPN output stages. Sourcing end stages are referred to as PNP output stages.
Sensor Connection—Example
A special type of switching 3-wire sensor is the sensor with a digital current output. In its standard version, the 3-wire sensor represents the switch state by the voltage level at the switching output. The special type with digital current output sees the sensor represent the switch state by an applied current. The output thus acts as a current source. When not switched on, the switching output drives an applied current of approximately 5 mA through the connected load. When switched on, this current increases to approximately 10 mA.
A lower sensitivity to external electromagnetic interference is typical and considered a benefit of this output type. Another benefit is the diagnostic capability. Lead breakages and lead short circuits can be detected and evaluated.
The connection of a sensor with a digital current output is the same as for a sensor with PNP and normally-open output. The load is between the output connection and the ground potential.
Os sensores com saída Push-Pull combinam as características de uma saída PNP e uma saída NPN. Estes sensores correspondem ao tipo de sensor E (3 fios), no qual a saída de comutação está equipada com um transístor PNP e NPN. Isso permite que a carga seja conectada entre o cabo de saída e +UB ou -UB .
Sensores com saída Push-Pull são usados pela Pepperl+Fuchs nas seguintes tecnologias:
Esses sensores geralmente são marcados com o seguinte no terceiro bloco da referência do produto da Pepperl+Fuchs:
–E
–EI = tipo especial com saída de corrente digital
–EP = sensores com saída Push-Pull
Os sensores do tipo –E estão disponíveis nas seguintes funções de elementos de comutação: