Os sensores de comutação têm uma lógica de saída binária. A saída conhece apenas os dois Estados "ativo" e "inativo" ou "ligado" e "desligado". A função do elemento de comutação determina se um sensor de proximidade fecha ou abre a saída quando o objeto é detectado, ou se ele pode ser selecionado livremente dependendo da finalidade pretendida.
Função do elemento de comutação eletrônica de um sensor de proximidade: lógica de saída de comutação. Quando a condição de comutação é atendida (por exemplo, o sensor de proximidade detecta um objeto na faixa de comutação), a saída é fechada, ou seja, os fluxos de corrente. Quando ocioso, a saída é aberta, ou seja, não há fluxo de corrente.
Função do elemento de comutação eletrônica de um sensor de proximidade: lógica de saída de comutação. Quando a condição de comutação é atendida (por exemplo, o sensor de proximidade detecta um objeto na faixa de comutação), a saída é aberta, ou seja, nenhum fluxo de corrente. Quando ocioso, a saída é fechada, ou seja, há fluxo de corrente.
Função do elemento de comutação eletrônico de um sensor de proximidade. Um sensor de proximidade complementar tem dois estágios de saída de comutação integrados, um dos quais é projetado como um tipo de saída "normalmente aberto" e o outro como um tipo de saída "normalmente fechado".
Sensores complementares podem ser usados para reduzir a variedade de tipos de sensores na fábrica, reduzindo assim os requisitos de armazenamento. Em sua maioria, o projeto complementar dos estágios de saída de comutação é usado para fins de diagnóstico. Um comportamento de saída plausível para o sensor só é possível se as duas saídas de comutação tiverem Estados opostos. Se eles tiverem o mesmo estado, isso é um sinal de erro, por exemplo, quebra de chumbo ou curto-circuito de chumbo.
Função do elemento de comutação física de uma unidade de contato de relé.
Exemplo: A unidade de contato de relé pode ser conectada ao contato NC quando desligada. Ao ligar o relé, a unidade de contato de relé é conectada ao contato NO. Os contatos de relé normalmente são contatos sem tensão. O isolamento galvânico, portanto, existe entre o circuito do sensor e o circuito de corrente de carga.
Para o contato de troca, os contatos de relé podem ser projetados como contatos eletromecânicos ou como comutadores eletrônicos. Os contatos eletromecânicos oferecem uma alta capacidade de transporte de corrente, mas devido à inércia das massas em movimento, a frequência de comutação é limitada a alguns hertz. Os contatos intercambiáveis com contatos eletrônicos têm uma capacidade de transporte de corrente semelhante a outros estágios de saída de comutação eletrônica com frequência de comutação correspondentemente alta. O recurso mais importante – a operação sem tensão – é mantido.
De acordo com a norma EN 60947-5-2, a precisão da repetição é o valor de desvio da distância de operação efetiva (sr) em condições definidas. O valor define a precisão do ponto de comutação de sucessivos eventos de comutação ao longo de um período de oito horas a uma temperatura ambiente de +23 °C ±5 °C e a uma tensão de funcionamento constante.
De acordo com a EN 60947-5-2, a histerese (H) é a distância entre o ponto de ativação quando o elemento de amortecimento se aproxima do sensor de proximidade e o ponto de desativação quando se afasta do sensor de proximidade. A histerese de comutação H é especificada em relação às distâncias de operação efetivas s.r, medida a uma temperatura ambiente de +23 °C ±5 °C e à tensão nominal de operação.
H < 0,2 * sr
Os sensores capacitivos da Pepperl+Fuchs geralmente têm uma histerese de 5%.